型号 | 柄径 d | 刃径 D 指定单位0.1mm | 单角 θ 度-分 指定单位1' | 圆弧角 R1 指定单位0.1mm | 圆弧角 R2 指定单位0.1mm | 刃长![]() 指定单位0.5mm | 全长 L | 单价(元) 1~2支 | ||
θ0°15'~θ5° | θ5°1'~θ10° | θ10°1'~θ15° | ||||||||
NR-BTEM (标准型) | 3 | 2.0~3.0 | 0°15'~15°0' | 0 | 0.1~1.3 | 1~5 | 1~2 | 1 | 40 | 262 |
0.1~1.0 | ||||||||||
4 | 3.0~4.0 | 0 | 2~9 | 2~4 | 2~3 | 50 | 277 | |||
0.1~1.0 | ||||||||||
6 | 4.0~6.0 | 0 | 0.2~0.5 | 3~11 | 3~5 | 3 | 60 | 328 | ||
0.1~1.0 | ||||||||||
8 | 6.0~8.0 | 0 | 4~19 | 4~9 | 4~6 | 60 | 377 | |||
0.1~1.0 | ||||||||||
10 | 8.0~10.0 | 0 | 0.2~1.0 | 5~26 | 5~13 | 5~8 | 80 | 411 | ||
0.1~1.0 | ||||||||||
12 | 10.0~12.0 | 0 | 6~34 | 6~17 | 6~11 | 80 | 450 | |||
0.1~1.0 | ||||||||||
16 | 12.0~16.0 | 0 | 8~38 | 8~18 | 8~12 | 100 | 679 | |||
0.1~1.0 |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~10 | 11~ |
折扣率 | 价格表 | 3% | 5% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|