自由指定直刃型立铣刀 硬质合金直刃型立铣刀 V槽/先端芯厚极小型
商品
评价
详情
  • 自由指定直刃型立铣刀 硬质合金直刃型立铣刀 V槽/先端芯厚极小型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自由指定直刃型立铣刀 硬质合金直刃型立铣刀 V槽/先端芯厚极小型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
追加工/追加编码
最为畅销的V槽加工用芯厚极小型、实现工件深部加工的侧面无刀刃型
硬质合金直刃型立铣刀 2刃·V槽/先端芯厚极小型:相关图像

规格表

 
硬质合金直刃型立铣刀 2刃·V槽/先端芯厚极小型:相关图像
型号柄径
d
刃径
D

指定单位0.01mm
两角
θ

指定单位1°
刃长

指定单位1mm
先端芯厚
D1
形状全长
L
单价(元)
1~2支
SVZEMLS-SVZEMSVZEMLS-SVZEM
SVZEM
(标准型)

LS-SVZEM
(长柄型)
32.10~3.0030°~175°1~100.005~0.0301刃(半月型)4060151165
42.10~4.001~155080171199
63.01~6.001~162刃(直刃)6090242289
84.01~8.001~196090274345
106.01~10.001~2380120322466
128.01~12.001~2780120353538
1610.01~16.001~34100692

[ ! ]所示价格均为税前价
[ ! ]SVZEM3·4的刃长表示半月部的长度,切削刀刃仅为先端角度部。

■数量折扣表([ ! ]数量减价未满1分时舍去)
数 量1~23~45~1011~
折扣率价格表3%5%另行报价

交货期

追加工

硬质合金直刃型立铣刀 2刃·V槽/先端芯厚极小型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 自由指定直刃型立铣刀 > 硬质合金成型铣刀-V型槽加工·倒斜角加工 > 自由指定直刃型立铣刀 硬质合金直刃型立铣刀 V槽/先端芯厚极小型