型号 | 柄径 d | 刃径* D 指定单位0.01mm | 倒角角度(单角) θ1 度-分 指定单位1' | 角度宽度 D1 指定单位0.01mm | 单角 θ2 度-分 指定单位1' | 刃长![]() 指定单位0.5mm | 内圆弧R角 CR 指定单位0.01mm | 底刃形状 (选择) | 全长 L | 单价(元) 1~2支 |
STCACREM (标准型) | 4 | 1.00~3.00 | 5°0'~80°0' | 0.10≤D1≤D-0.2 | 0°15'~30°00' | 1.0~8.0 | 0.10≤CR≤2.00 | T (中凹) F (平底) | 50 | 303 |
6 | 1.00~4.00 | 1.0~10.0 | 60 | 344 | ||||||
8 | 1.00~7.00 | 1.0~12.0 | 60 | 360 | ||||||
10 | 1.00~9.00 | 2.0~14.0 | 80 | 387 | ||||||
12 | 1.00~11.00 | 2.0~16.0 | 80 | 413 | ||||||
16 | 1.00~15.00 | 3.0~20.0 | 100 | 759 |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~10 | 11~ |
折扣率 | 价格表 | 3% | 5% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|