型号 | 柄径 d | 刃径 D 指定单位0.005mm | 单角 θ 度-分 指定单位1' | 倒角 C 指定单位0.01mm | 刃长* 指定单位0.5mm | 底刃形状 (选择) | 全长 L | 单价(元) 1~2支 | |||
指定范围 | max. | BSTCC | LS-BSTCC | BSTCC | LS-BSTCC | ||||||
BSTCC (标准型) LS-BSTCC (长柄型) | 3 | 0.400~2.000 | 0°15'~30°0' | 0.10≤C≤(D-0.2)/2 | ①0.5≤≤D×4 and ②≤max. (参见右表) and ③≤ | 8.0 | T (中凹) F (平底) P.690 | 40 | 60 | 222 | 234 |
4 | 0.400~3.000 | 12.0 | 50 | 80 | 245 | 271 | |||||
6 | 0.400~5.000 | 20.0 | 60 | 90 | 283 | 326 | |||||
8 | 0.400~7.000 | 28.0 | 60 | 90 | 302 | 368 | |||||
10 | 0.400~9.000 | 35.0 | 80 | 120 | 327 | 460 | |||||
12 | 0.400~11.000 | 36.0 | 80 | 120 | 355 | 527 | |||||
16 | 0.400~15.000 | 48.0 | 100 | - | 756 | - |
型号 | 柄径 d | 刃径 D 指定单位0.01mm | 单角 θ 度-分 指定单位1' | 倒角 C 指定单位0.01mm | 刃长* 指定单位0.5mm | 底刃形状 (选择) | 全长 L | 单价(元) 1~2支 | |||
指定范围 | max. | STCEM | LS-STCEM | STCEM | LS-STCEM | ||||||
STCEM (标准型) LS-STCEM (长柄型) | 3 | 0.40~2.00 | 0°15'~30°0' | 0.10≤C≤(D-0.2)/2 | ①0.5≤≤D×4 and ②≤max. (参见右表) and ③≤ | 8.0 | T (中凹) F (平底) P.690 | 40 | 60 | 292 | 221 |
4 | 0.40~3.00 | 12.0 | 50 | 80 | 324 | 257 | |||||
6 | 0.40~5.00 | 20.0 | 60 | 90 | 377 | 313 | |||||
8 | 0.40~7.00 | 28.0 | 60 | 90 | 405 | 355 | |||||
10 | 0.40~9.00 | 35.0 | 80 | 120 | 440 | 447 | |||||
12 | 0.40~11.00 | 36.0 | 80 | 120 | 481 | 515 | |||||
16 | 0.40~15.00 | 48.0 | 100 | - | 1,041 | - |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~10 | 11~ |
折扣率 | 价格表 | 3% | 5% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|