自由指定直刃型立铣刀 硬质合金直刃型立铣刀 2刃・锥型圆弧角型 带内圆弧角R型
商品
评价
详情
  • 自由指定直刃型立铣刀 硬质合金直刃型立铣刀 2刃・锥型圆弧角型 带内圆弧角R型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自由指定直刃型立铣刀 硬质合金直刃型立铣刀 2刃・锥型圆弧角型 带内圆弧角R型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
追加工/追加编码
缩短加工工时的带内圆弧R角型
硬质合金直刃型立铣刀 2刃·锥型圆弧角型 带内圆弧角R型:相关图像

规格表

 
硬质合金直刃型立铣刀 2刃·锥型圆弧角型 带内圆弧角R型:相关图像
型号柄径
d
刃径
D

指定单位0.01mm
单角
θ
度-分

指定单位1'
圆弧角
R

指定单位0.01mm
刃长*

指定单位0.5mm
内圆弧R角
CR

指定单位0.01mm
底刃形状
(选择)
全长
L
单价(元)
1~2支
STRCREM
(标准型)
40.50~3.000°15'~30°0'0.10≤R≤(D-0.2)/21.0~8.00.10≤CR≤2.00T
(中凹)

F
(平底)
50303
60.50~5.001.0~10.060344
80.50~7.001.0~12.060360
100.50~9.002.0~14.080387
120.50~11.002.0~16.080413
160.50~15.00 3.0~20.0 100759

[ ! ]所示价格均为税前价
*最大刃长(max.)=(d-D-2CR×cosθ )/2/tanθ

■数量折扣表([ ! ]数量减价未满1分时舍去)
数 量1~23~45~1011~
折扣率价格表3%5%另行报价

交货期

追加工

硬质合金直刃型立铣刀 2刃·锥型圆弧角型 带内圆弧角R型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 自由指定直刃型立铣刀 > 硬质合金成型铣刀-锥型平底型·刀尖圆弧角型 > 自由指定直刃型立铣刀 硬质合金直刃型立铣刀 2刃・锥型圆弧角型 带内圆弧角R型