型号 | 柄径 d | 刃径 D 指定单位0.005mm | 倒角角度(单角) θ 度-分 指定单位1' | 角度宽度 D1 指定单位0.01mm | 刃长 指定单位0.5mm | 底刃形状 (选择) | 全长 L | 单价(元) 1~2支 | ||
BSCARM | LS-BSCARM | BSCARM | LS-BSCARM | |||||||
BSCARM (标准型) LS-BSCARM (长柄型) | 4 | 3.010~4.000 | 5°0'~85°0' | 0.10≤D1≤(D-0.2)/2 | 2.0~15.0 | T (中凹) F (平底) P.690 | 50 | 80 | 208 | 236 |
6 | 3.010~6.000 | 3.0~24.0 | 60 | 90 | 262 | 310 | ||||
8 | 4.010~8.000 | 4.0~28.0 | 60 | 90 | 294 | 366 | ||||
10 | 6.010~10.000 | 5.0~35.0 | 80 | 120 | 321 | 466 | ||||
12 | 8.010~12.000 | 6.0~36.0 | 80 | 120 | 353 | 539 | ||||
16 | 10.010~16.000 | 8.0~48.0 | 100 | - | 710 | - |
型号 | 柄径 d | 刃径 D 指定单位0.01mm | 倒角角度(单角) θ 度-分 指定单位1' | 角度宽度 D1 指定单位0.01mm | 刃长 指定单位0.5mm | 底刃形状 (选择) | 全长 L | 单价(元) 1~2支 | ||
SCARM | LS-SCARM | SCARM | LS-SCARM | |||||||
SCARM (标准型) LS-SCARM (长柄型) | 4 | 3.01~4.00 | 5°0'~85°0' | 0.10≤D1≤(D-0.2)/2 | 2.0~15.0 | T (中凹) F (平底) P.690 | 50 | 80 | 190 | 218 |
6 | 3.01~6.000 | 3.0~24.0 | 60 | 90 | 244 | 292 | ||||
8 | 4.01~8.000 | 4.0~28.0 | 60 | 90 | 278 | 350 | ||||
10 | 6.01~10.000 | 5.0~35.0 | 80 | 120 | 305 | 451 | ||||
12 | 8.01~12.00 | 6.0~36.0 | 80 | 120 | 338 | 524 | ||||
16 | 10.01~16.00 | 8.0~48.0 | 100 | - | 696 | - |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~10 | 11~ |
折扣率 | 价格表 | 3% | 5% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|