型号 | 柄径 d | 刃径 D 指定单位0.005mm | 倒角 C 指定单位0.01mm | 刃长![]() 指定单位0.5mm | 底刃形状 (选择) | 全长 L | 单价(元) 1~2支 | ||
BSCRM | LS-BSCRM | BSCRM | LS-BSCRM | ||||||
BSCRM (标准型) LS-BSCRM (长柄型) | 4 | 3.010~4.000 | 0.10≤C≤(D-0.2)/2 | 2.0~15.0 | T (中凹) F (平底) ![]() | 50 | 80 | 275 | 303 |
6 | 3.010~6.000 | 3.0~24.0 | 60 | 90 | 339 | 387 | |||
8 | 4.010~8.000 | 4.0~28.0 | 60 | 90 | 377 | 449 | |||
10 | 6.010~10.000 | 5.0~35.0 | 80 | 120 | 410 | 555 | |||
12 | 8.010~12.000 | 6.0~36.0 | 80 | 120 | 467 | 653 | |||
16 | 10.010~16.000 | 8.0~48.0 | 100 | - | 706 | - |
型号 | 柄径 d | 刃径 D 指定单位0.01mm | 倒角 C 指定单位0.01mm | 刃长![]() 指定单位0.5mm | 底刃形状 (选择) | 全长 L | 单价(元) 1~2支 | ||
SCRM | LS-SCRM | SCRM | LS-SCRM | ||||||
SCRM (标准型) LS-SCRM (长柄型) | 4 | 3.01~4.00 | 0.10≤C≤(D-0.2)/2 | 2.0~15.0 | T (中凹) F (平底) ![]() | 50 | 80 | 257 | 285 |
6 | 3.01~6.00 | 3.0~24.0 | 60 | 90 | 321 | 369 | |||
8 | 4.01~8.00 | 4.0~28.0 | 60 | 90 | 360 | 432 | |||
10 | 6.01~10.00 | 5.0~35.0 | 80 | 120 | 393 | 538 | |||
12 | 8.01~12.00 | 6.0~36.0 | 80 | 120 | 451 | 637 | |||
16 | 10.01~16.00 | 8.0~48.0 | 100 | - | 692 | - |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~10 | 11~ |
折扣率 | 价格表 | 3% | 5% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|