型号 | 柄径 d | 刃径 D 指定单位0.01mm | 圆弧角 R 指定单位0.01mm | 刃长![]() 指定单位0.5mm | 倒角刃宽 CM 指定单位0.01mm | 底刃形状 (选择) | 全长 L | 单价(元) 1~2支 | ||
SRCMEM | LS-SRCMEM | SRCMEM | LS-SRCMEM | |||||||
SRCMEM (标准型) LS-SRCMEM (长柄型) | 4 | 3.00 | 0.10≤R≤(D-0.2)/2 | 2.0~15.0 | 0.50≤CM≤(d-D)/2 | T (中凹) F (平底) ![]() | 50 | 80 | 286 | 314 |
6 | 3.01~ 5.00 | 3.0~22.0 | 60 | 90 | 350 | 398 | ||||
8 | 4.01~ 7.00 | 4.0~26.0 | 60 | 90 | 387 | 459 | ||||
10 | 6.01~ 9.00 | 5.0~33.0 | 80 | 120 | 420 | 565 | ||||
12 | 8.01~11.00 | 6.0~34.0 | 80 | 120 | 476 | 662 | ||||
16 | 10.01~15.00 | 8.0~45.0 | 100 | - | 715 | - |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~10 | 11~ |
折扣率 | 价格表 | 3% | 5% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|