型号 | 柄径 d | 刃径 D 指定单位0.01mm | 圆弧角 R 指定单位0.01mm | 刃长![]() 指定单位0.5mm | 内圆弧R角 CR 指定单位0.01mm | 底刃形状 (选择) | 大径 D1 | 全长 L | 单价(元) 1~2支 |
SRCREM (标准型) | 4 | 2.01~3.70 | 0.10≤R≤(D-0.2)/2 | 2.0~15.0 | 0.10≤CR≤(d-D-0.1)/2 | T (中凹) F (平底) ![]() | 2R+D+0.1 | 50 | 306 |
6 | 3.01~5.70 | 3.0~22.0 | 60 | 370 | |||||
8 | 4.01~7.70 | 4.0~26.0 | 60 | 405 | |||||
10 | 6.01~9.70 | 5.0~33.0 | 80 | 438 | |||||
12 | 8.01~11.70 | 6.0~34.0 | 80 | 493 | |||||
16 | 10.01~15.70 | 8.0~45.0 | 100 | 730 |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~10 | 11~ |
折扣率 | 价格表 | 3% | 5% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|