型号 | 柄径 d | 刃径 D 指定单位0.005mm | 刃长![]() 指定单位0.5mm | 底刃形状 (选择) | 全长 L | 单价(元) 1~2支 | ||
BSRM | LS-BSRM | BSRM | LS-BSRM | |||||
BSRM (标准型) LS-BSRM (长柄型) | 4 | 3.010~4.000 | 2.0~15.0 | T (中凹) F (平底) ![]() | 50 | 80 | 244 | 272 |
6 | 3.010~6.000 | 3.0~24.0 | 60 | 90 | 308 | 356 | ||
8 | 4.010~8.000 | 4.0~28.0 | 60 | 90 | 348 | 420 | ||
10 | 6.010~10.000 | 5.0~35.0 | 80 | 120 | 383 | 529 | ||
12 | 8.010~12.000 | 6.0~36.0 | 80 | 120 | 442 | 628 | ||
16 | 10.010~16.000 | 8.0~48.0 | 100 | - | 681 | - |
型号 | 柄径 d | 刃径 D 指定单位0.01mm | 刃长![]() 指定单位0.5mm | 底刃形状 (选择) | 全长 L | 单价(元) 1~2支 | ||
SRM | LS-SRM | SRM | LS-SRM | |||||
SRM (标准型) LS-SRM (长柄型) | 4 | 3.01~4.00 | 2.0~15.0 | T (中凹) F (平底) ![]() | 50 | 80 | 226 | 254 |
6 | 3.01~6.00 | 3.0~24.0 | 60 | 90 | 290 | 338 | ||
8 | 4.01~8.00 | 4.0~28.0 | 60 | 90 | 332 | 404 | ||
10 | 6.01~10.00 | 5.0~35.0 | 80 | 120 | 366 | 511 | ||
12 | 8.01~12.00 | 6.0~36.0 | 80 | 120 | 426 | 612 | ||
16 | 10.01~16.00 | 8.0~48.0 | 100 | - | 667 | - |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~10 | 11~ |
折扣率 | 价格表 | 3% | 5% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|