型号 | 柄径 d | 刃径 D 指定单位0.1mm | 刃宽![]() 指定单位0.1mm | 颈长![]() 指定单位1mm | 颈径* d1 指定单位0.1mm | 倒角 C 指定单位0.05mm | 有效刃长 H | 全长 L | 单价(元)1~2支 | |
STSCEM | STSCEMW | |||||||||
STSCEM (2刃) STSCEMW (4刃) | 6 | 5.0~6.0 | 1.0~5.0 | 2~6 | 3.0~4.0 | 0.10≤C≤(![]() | (D-d1-1)/2 | 60 | 360 | 392 |
8 | 6.1~8.0 | 1.0~5.0 | 2~8 | 4.0~6.0 | 60 | 430 | 462 | |||
10 | 8.1~10.0 | 1.0~5.0 | 2~10 | 5.0~7.0 | 80 | 474 | 506 | |||
12 | 10.1~12.0 | 1.0~5.0 | 2~12 | 6.0~8.0 | 80 | 512 | 540 | |||
16 | 12.1~16.0 | 1.0~5.0 | 2~16 | 8.0~12.0 | 100 | 531 | 560 |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~10 | 11~ |
折扣率 | 价格表 | 3% | 5% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|