刃径 D | 内接圆的直径 | ||||
θ5° | θ7° | θ10° | θ12° | θ15° | |
1.5 | 1.64 | 1.70 | 1.79 | 1.85 | 1.96 |
2 | 2.18 | 2.26 | 2.38 | 2.47 | 2.61 |
2.5 | 2.73 | 2.83 | 2.98 | 3.09 | 3.26 |
3 | 3.27 | 3.39 | 3.58 | 3.71 | 3.91 |
3.5 | 3.82 | 3.96 | 4.17 | 4.32 | 4.56 |
4 | 4.37 | 4.52 | 4.77 | 4.94 | 5.21 |
4.5 | 4.91 | 5.09 | 5.36 | 5.56 | 5.89 |
5 | 5.46 | 5.56 | 5.96 | 6.17 | 6.52 |
6 | 6.55 | 6.78 | 7.15 | 7.41 | 7.82 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|