(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
规格 |
|
||
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 铜 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 刃形状种类 | 粗加工型 |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | 有无底刃 | 有 |
刀具材质 | 粉末高速钢 |
型号 |
---|
ASPM-HRFPLS6 |
ASPM-HRFPLS8 |
ASPM-HRFPLS10 |
ASPM-HRFPLS12 |
ASPM-HRFPLS14 |
ASPM-HRFPLS15 |
ASPM-HRFPLS16 |
ASPM-HRFPLS18 |
ASPM-HRFPLS20 |
ASPM-HRFPLS22 |
ASPM-HRFPLS28 |
ASPM-HRFPLS30 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 刃数 (枚) | 全长(L) (mm) | 颈部倾角θ | 倒角C (mm) | 公差 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 5天起 | 6 | 11 | 6 | 3 | 80 | - | 3 | 3 | |
有 | 5天起 | 8 | 17 | 8 | 3 | 85 | - | 3 | 3 | |
有 | 5天起 | 10 | 22 | 10 | 3 | 100 | - | 3 | 3 | |
有 | 5天起 | 12 | 26 | 12 | 3 | 110 | - | 3 | 3 | |
有 | 5天起 | 14 | 26 | 12 | 3 | 110 | - | 3 | 3 | |
有 | 5天起 | 15 | 26 | 16 | 3 | 120 | 3 | 3 | 3 | |
有 | 5天起 | 16 | 32 | 16 | 3 | 125 | - | 3 | 3 | |
有 | 5天起 | 18 | 32 | 16 | 3 | 125 | - | 3 | 3 | |
有 | 5天起 | 20 | 38 | 20 | 3 | 140 | - | 3 | 3 | |
有 | 5天起 | 22 | 38 | 20 | 3 | 140 | - | 3 | 3 | |
有 | 5天起 | 28 | 45 | 25 | 4 | 160 | - | 4 | 4 | |
有 | 5天起 | 30 | 45 | 25 | 4 | 160 | - | 4 | 4 |
型号 |
---|
Loading...
刃径(D)(φ) | 6 | 刃长(ℓ)(mm) | 11 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 3 |
全长(L)(mm) | 80 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[◎] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | 涂层 | 高硬度用(硅类) |
刃形状种类 | 粗加工型 | 螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) |
有无底刃 | 有 | 刀具材质 | 粉末高速钢 |
颈部倾角θ | - | 倒角C(mm) | 3 |
公差(mm) | 3 |
刃径(D)(φ) | 6 | 刃长(ℓ)(mm) | 11 | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 3 | 全长(L)(mm) | 80 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[◎] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | 涂层 | 高硬度用(硅类) | 刃形状种类 | 粗加工型 |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | 有无底刃 | 有 | 刀具材质 | 粉末高速钢 |
颈部倾角θ | - | 倒角C(mm) | 3 | 公差(mm) | 3 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明