超硬合金立铣刀 XAL-EM4SR XAL涂层硬质合金平头型立铣刀 4刃/刃长2.5D型
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 XAL-EM4SR XAL涂层硬质合金平头型立铣刀 4刃/刃长2.5D型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 XAL-EM4SR XAL涂层硬质合金平头型立铣刀 4刃/刃长2.5D型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
●刃长介于短刃和标准刃之间,为2.5倍刃长。
●尖角保护型刀尖经过尖角保护处理,能最大限度地抑制刀尖崩刃。
XAL基本信息1
产品特点
●从铜,铝等非铁材料,直到生材均可适用。加工后,工件形状精度,表面粗糙度良好。
XAL系列特点1

●采用润滑性优良的XAL涂层,在普通钢(未淬火)加工方面尤其能发挥稳定的耐磨损性,提高加工产品的形状精度。
XAL系列特点2

●尖角,尖角保护2种刃尖形状,方便您根据不同的加工用途进行选择。
XAL系列特点3
尺寸图
XAL尺寸图1
规格概述
XAL规格描述1
使用案例
XAL平头型立铣刀加工示例
XAL铣刀使用案列1

切削条件基准表(推荐)
XAL系列硬质合金平头型,圆弧角型立铣刀4刃侧面切削
XAL铣刀使用案列2
●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●请选择适用于工件材料的切削液。
●在进行高速加工时,请避免使用可燃性强的切削液。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●侧面切削时,请使用顺铣。
●在进行侧面加工时如果发生振颤,请降低使用条件。
XAL铣刀使用案列3
注意事项
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
●由于XAL涂层具有不导电的性质,请不要使用导电型对刀仪对刀。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
深腔切削时如何抑制颤振?
立铣刀切削时,如果刀具承受的负载过大,超过了其本身的刚性,就会发生颤振。深腔加工时为了避免与工件发生干涉,刀具伸出部分较长,这样就难以确保刀具的刚性,容易发生颤振。要减轻刀具的负载,可减少切入量、增加切削速度,这样能有效提高刀刃的切削特性。尤其对于切削速度难以提高,刀刃性能难以发挥的小直径立铣刀,转速不足可能成为负载增大的原因。
刀具悬伸较长时的切削条件该如何设定?
为了防止干涉,刀具必须伸出较长时,易造成颤振,所以最好使用能尽量抑制跳动,具有较高夹持刚性的热膨胀刀柄。
同时,针对标准切削条件,轴向(Z向)切深量请减少10~50%。
如果仍然发生颤振,请根据伸出量将转速和进给速度降低10~40%。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金平头型立铣刀 > 平头型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 XAL-EM4SR XAL涂层硬质合金平头型立铣刀 4刃/刃长2.5D型