(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
刃数 | 4 | 材质 | 超微粒子硬质合金 |
涂层 | TS涂层 | 有效刃长H | (D-d1-1)/2 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径D (mm) | 全长L (mm) | 刃宽ℓ (mm) | 柄径d (mm) | 颈长ℓ1 (mm) | 颈径D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥631.12起 | 有 | 5天起 | 5 | 50 | 0.5 | 6 | 4 | 2.5 | |
¥631.12起 | 有 | 5天起 | 5 | 50 | 1 | 6 | 4 | 2.5 | |
¥575.56起 | 有 | 5天起 | 5 | 50 | 1.5 | 6 | 4 | 2.5 | |
¥575.56起 | 有 | 5天起 | 5 | 50 | 2 | 6 | 4 | 2.5 | |
¥631.12起 | 有 | 5天起 | 6 | 50 | 0.5 | 6 | 4 | 3 | |
¥631.12起 | 有 | 5天起 | 6 | 50 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
¥631.12起 | 有 | 5天起 | 6 | 50 | 1.5 | 6 | 4 | 3 | |
¥631.12起 | 有 | 5天起 | 6 | 50 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
¥804.45起 | 有 | 5天起 | 8 | 60 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | |
¥804.45起 | 有 | 5天起 | 8 | 60 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
¥795.56起 | 有 | 5天起 | 8 | 60 | 1.5 | 8 | 4 | 4 | |
¥795.56起 | 有 | 5天起 | 8 | 60 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
¥795.56起 | 有 | 5天起 | 8 | 60 | 3 | 8 | 4 | 4 | |
¥928.89起 | 有 | 5天起 | 10 | 70 | 1 | 10 | 6 | 5 | |
¥855.56起 | 有 | 5天起 | 10 | 70 | 1.5 | 10 | 6 | 5 | |
¥855.56起 | 有 | 5天起 | 10 | 70 | 2 | 10 | 6 | 5 | |
¥855.56起 | 有 | 5天起 | 10 | 70 | 3 | 10 | 6 | 5 |
Loading...
刃径D(mm) | 5 | 全长L(mm) | 50 |
刃宽ℓ(mm) | 0.5 | 刃数 | 4 |
柄径d(mm) | 6 | 材质 | 超微粒子硬质合金 |
颈长ℓ1(mm) | 4 | 颈径D1(mm) | 2.5 |
涂层 | TS涂层 | 有效刃长H | (D-d1-1)/2 |
刃径D(mm) | 5 | 全长L(mm) | 50 | 刃宽ℓ(mm) | 0.5 |
刃数 | 4 | 柄径d(mm) | 6 | 材质 | 超微粒子硬质合金 |
颈长ℓ1(mm) | 4 | 颈径D1(mm) | 2.5 | 涂层 | TS涂层 |
有效刃长H | (D-d1-1)/2 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明