型号 | 刃径D | 倒角C | 刃长 | 全长L | 柄径d | 单价(元) 30支以上另行报价 | ||
1~4支 | 5~9支 | 10~29支 | ||||||
TSC-FMT-HEM4S | 6 | 0.25 | 14 | 60 | 6 | 595 | 565 | 547 |
8 | 0.3 | 18 | 75 | 8 | 703 | 668 | 647 | |
10 | 0.3 | 22 | 90 | 10 | 885 | 840 | 814 | |
12 | 0.4 | 26 | 100 | 12 | 991 | 941 | 911 | |
16 | 0.6 | 34 | 110 | 16 | 1,487 | 1,412 | 1,368 | |
20 | 0.6 | 42 | 120 | 20 | 2,488 | 2,363 | 2,288 |
工件特性 | 利用刀具特点的解决措施 | ||
1 | 热导率低,切削产生的热量集中在刀具的切削刃上 | 采用高温硬度特性和耐氧化性高的TS涂层 | |
2 | 钛比钢具有更高的弹性,因此受切削阻力影响,容易产生振动和摩擦 | 由于外周刀刃高度不同的切削刃形状,可减轻切削时的冲击,抑制切削时产生的振颤和热量。而且,可同时完成粗加工和精加工 | |
3 | 产生很薄的切屑,容易产生对刀刃的热传导、咬入等不良影响 | 采用45°大螺旋角,排屑性能优异的切削刃形状,以减轻对刀刃的热影响 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|