超硬合金立铣刀 TS涂层 圆弧角型 高硬度钢加工用 ・4刃・45°螺旋角/超短刃型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
超硬合金立铣刀 TS涂层 圆弧角型 高硬度钢加工用 ・4刃・45°螺旋角/超短刃型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
特征/使用事例
热膨胀刀柄用R精度±5μm圆弧角型立铣刀。实现高精度、高效率的高硬度钢加工
规格表
型号
刃径D
圆弧角R
刃长
全长L
柄径d
夹持柄长L1
图号
单价(元)
20支以上另行报价
1~4支
5~9支
10~19支
TSC-SHP-CR-HFEM4B
2
0.2
3
50
6
43
1
544
528
517
3
0.2
4.5
50
6
40
1
600
582
570
4
0.5
6
50
6
38
1
522
506
496
6
0.5
9
50
6
33
2
571
554
542
[ ! ]
所示价格均为税前价
交货期
概述・特性
●专为使用热膨胀刀柄进行加工作业而精心设计的最佳刃长、柄长及全长。
●采用圆弧角(R)精度在5μm以内(本公司测量值)、柄径公差规格为h5的设计,品质偏差小,可实现高精度、高效率的加工。
●采用圆弧角(R)部负前角刃刀刃形状设计,重视刚性,适用于调质钢、高硬度钢加工。
●采用呈完整晶体结构的氮化物类复合保护膜TS涂层,实现了高耐氧化温度和高硬度。最适用于调质钢、高硬度钢的高速加工、干式加工。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
切削刀具
>
硬质合金立铣刀
>
硬质合金圆弧角型立铣刀
>
圆弧角型立铣刀(硬质合金)
>
超硬合金立铣刀 TS涂层 圆弧角型 高硬度钢加工用 ・4刃・45°螺旋角/超短刃型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741721410843
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741721410843