刃径D | 单角θ(°) | 刃长![]() | 大端直径D1 | 全长L | 柄径d | 单价(元) 30支以上另行报价 | ||
1~4支 | 5~9支 | 10~29支 | ||||||
0.4 | 0.5 | 2 | 0.43 | 40 | 3 | 457 | 434 | 420 |
1 | 2 | 0.47 | 40 | 3 | 457 | 434 | 420 | |
1.5 | 2 | 0.5 | 40 | 3 | 617 | 586 | 567 | |
2 | 2 | 0.54 | 40 | 3 | 457 | 434 | 420 | |
0.5 | 3 | 0.47 | 40 | 3 | 459 | 436 | 422 | |
1 | 3 | 0.54 | 40 | 3 | 459 | 436 | 422 | |
1.5 | 3 | 0.61 | 40 | 3 | 459 | 436 | 422 | |
2 | 3 | 0.68 | 40 | 3 | 459 | 436 | 422 | |
0.5 | 0.5 | 4 | 0.57 | 40 | 3 | 415 | 394 | 382 |
1 | 4 | 0.64 | 40 | 3 | 415 | 394 | 382 | |
1.5 | 4 | 0.71 | 40 | 3 | 415 | 394 | 382 | |
2 | 4 | 0.78 | 40 | 3 | 415 | 394 | 382 | |
0.6 | 0.5 | 4 | 0.67 | 40 | 3 | 379 | 360 | 349 |
1 | 4 | 0.74 | 40 | 3 | 415 | 394 | 382 | |
1.5 | 4 | 0.81 | 40 | 3 | 415 | 394 | 382 | |
2 | 4 | 0.88 | 40 | 3 | 379 | 360 | 349 | |
0.5 | 6 | 0.7 | 40 | 3 | 415 | 394 | 382 | |
1 | 6 | 0.81 | 40 | 3 | 415 | 394 | 382 | |
1.5 | 6 | 0.91 | 40 | 3 | 415 | 394 | 382 | |
2 | 6 | 1.02 | 40 | 3 | 415 | 394 | 382 | |
0.8 | 0.5 | 6 | 0.9 | 45 | 4 | 361 | 343 | 332 |
1 | 6 | 1.01 | 45 | 4 | 361 | 343 | 332 | |
1.5 | 6 | 1.11 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
2 | 6 | 1.22 | 45 | 4 | 433 | 411 | 398 | |
0.5 | 8 | 0.94 | 45 | 4 | 361 | 343 | 332 | |
1 | 8 | 1.08 | 45 | 4 | 379 | 360 | 349 | |
1.5 | 8 | 1.22 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
2 | 8 | 1.36 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
1 | 0.5 | 6 | 1.1 | 45 | 4 | 361 | 343 | 332 |
1 | 6 | 1.21 | 45 | 4 | 361 | 343 | 332 | |
1.5 | 6 | 1.31 | 45 | 4 | 379 | 360 | 349 | |
2 | 6 | 1.42 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
0.5 | 8 | 1.14 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
1 | 8 | 1.28 | 45 | 4 | 379 | 360 | 349 | |
1.5 | 8 | 1.42 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
2 | 8 | 1.56 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
0.5 | 10 | 1.17 | 45 | 4 | 361 | 343 | 332 | |
1 | 10 | 1.35 | 45 | 4 | 361 | 343 | 332 | |
1.5 | 10 | 1.52 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
2 | 10 | 1.7 | 45 | 4 | 361 | 343 | 332 | |
1.2 | 0.5 | 8 | 1.34 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 |
1 | 8 | 1.48 | 45 | 4 | 361 | 343 | 332 | |
1.5 | 8 | 1.62 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
2 | 8 | 1.76 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
0.5 | 10 | 1.37 | 45 | 4 | 361 | 343 | 332 | |
1 | 10 | 1.55 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
1.5 | 10 | 1.72 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
2 | 10 | 1.9 | 45 | 4 | 415 | 394 | 382 | |
1.5 | 0.5 | 10 | 1.67 | 50 | 4 | 358 | 340 | 329 |
1 | 10 | 1.85 | 50 | 4 | 376 | 357 | 346 | |
1.5 | 10 | 2.02 | 50 | 4 | 376 | 357 | 346 | |
2 | 10 | 2.2 | 50 | 4 | 448 | 425 | 412 | |
0.5 | 12 | 1.71 | 50 | 4 | 465 | 442 | 427 | |
1 | 12 | 1.92 | 50 | 4 | 412 | 391 | 379 | |
1.5 | 12 | 2.13 | 50 | 4 | 412 | 391 | 379 | |
2 | 12 | 2.34 | 50 | 4 | 465 | 442 | 427 | |
2 | 0.5 | 12 | 2.21 | 50 | 4 | 437 | 415 | 402 |
1 | 12 | 2.42 | 50 | 4 | 503 | 478 | 463 | |
1.5 | 12 | 2.63 | 50 | 4 | 459 | 436 | 422 | |
2 | 12 | 2.84 | 50 | 4 | 634 | 602 | 583 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|