刃径D | 圆弧角R [标准品] R 选择 [订制品]CR 指定单位0.1mm | 刃长 | 全长L | 柄径d | 图号 | 单价(元) 30支以上另行报价 | 交货期 | ||
1~4支 | 5~9支 | 10~29支 | |||||||
3 | R 0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 1 | 325 | 309 | 299 | |
4 | R 0.5 | 6 | 60 | 6 | 1 | 316 | 300 | 291 | |
CR *0.1~0.4 | 559 | 542 | 530 | ||||||
5 | R 0.5 | 7.5 | 60 | 6 | 1 | 367 | 349 | 338 | |
CR *0.1~0.4 | 558 | 541 | 530 | ||||||
6 | R 0.5 | 9 | 60 | 6 | 2 | 422 | 401 | 389 | |
CR *0.1~1.0 | 562 | 545 | 533 | ||||||
7 | CR *0.1~1.0 | 24 | 60 | 8 | 1 | 609 | 590 | 578 | |
8 | R 1 | 12 | 75 | 8 | 2 | 496 | 471 | 456 | |
CR *0.1~1.5 | 649 | 629 | 616 | ||||||
10 | R 1 | 15 | 80 | 10 | 2 | 558 | 530 | 513 | |
CR *0.1~2.0 | 710 | 688 | 674 | ||||||
12 | R 1 | 18 | 100 | 12 | 2 | 810 | 769 | 745 | |
CR *0.1~2.5 | 979 | 949 | 930 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|