超硬合金立铣刀 TS涂层 复合圆弧角型 高速进给加工用 ・3刃・45°螺旋角/长柄・短刃型
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 TS涂层 复合圆弧角型 高速进给加工用 ・3刃・45°螺旋角/长柄・短刃型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 TS涂层 复合圆弧角型 高速进给加工用 ・3刃・45°螺旋角/长柄・短刃型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
特征/使用事例
避免深槽加工时的刀具干涉,实现高速进给下的高效加工
TS涂层硬质合金复合圆弧角型立铣刀 高速进给加工用・3刃・45°螺旋角/长柄・短刃型:相关图像

规格表

 
型号刃径D肩部圆弧角R1底部圆弧角R2R的近似值刃长颈径d1颈长全长L柄径d图号单价(元)20支以上另行报价
1~4支5~9支10~19支
TSC-MCR-LS-HFEM3S
(3刃)
40.540.81383.8358061821 780 755 
60.591.219105.77012061901 856 829 
81121.625167.685135821,172 1,113 1,078 
101.5152.031209.51001501021,469 1,395 1,351 
121.5182.4382411.51081601222,013 1,912 1,851

[ ! ]所示价格均为税前价
 

交货期


概述・特性


●采用肩部R1与底部R2的复合式圆弧角形状,①底面加工时的切屑变薄,可实现高速进给②可将等高线加工时的切削余量控制在最小限度,从而可减少半精加工工时。
●采用避免刀具干涉的长颈型设计,即便是在深槽加工中亦可实现高效率。
●采用呈完整晶体结构的氮化物类复合保护膜TS涂层,实现了高耐氧化温度和高硬度。最适用于从碳素钢等的生材至调质钢、高硬度钢的高速与干式加工。
TS涂层硬质合金复合圆弧角型立铣刀 高速进给加工用・3刃・45°螺旋角/长柄・短刃型:相关图像
TS涂层硬质合金复合圆弧角型立铣刀 高速进给加工用・3刃・45°螺旋角/长柄・短刃型:相关图像
[ ! ]利用CAM 设定刀具形状时,为使加工余量为最小,请指定刃径、R 的近似值。
     另外,在下一道工序中设定加工余量时,请注意最大加工余量Max.。
[ ! ]底面加工时,如果步距设定值低于底刃可进行平面加工部位的长度,则不会产生切削余量。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金圆弧角型立铣刀 > 圆弧角型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 TS涂层 复合圆弧角型 高速进给加工用 ・3刃・45°螺旋角/长柄・短刃型