超硬合金立铣刀 TS涂层 复合圆弧角型 高速进给加工用 ・4刃・45°螺旋角/短刃型
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 TS涂层 复合圆弧角型 高速进给加工用 ・4刃・45°螺旋角/短刃型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 TS涂层 复合圆弧角型 高速进给加工用 ・4刃・45°螺旋角/短刃型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
特征/使用事例
复合式圆弧角型立铣刀,实现高速进给下的高效加工
TS涂层硬质合金复合圆弧角型立铣刀 高速进给加工用・4刃・45°螺旋角/短刃型:相关图像

规格表

 
型号刃径D肩部
圆弧角R1
底部
圆弧角R2
R的
近似值
刃长全长L柄径d图号单价(元) 30支以上另行报价
1~4支5~9支10~19支
TSC-MCR-HFEM4S
(4刃)
40.540.81385061633601582
60.591.219107062722686664
81121.625168082935888860
101.5152.03120901021,1101,0541,021
121.5182.438241001221,5191,4431,397
162242.465321401622,8492,7062,620
202302.607401502024,0333,8303,709

[ ! ]所示价格均为税前价

交货期

概述・特性


●采用肩部R1与底部R2的复合式圆弧角形状,①底面加工时的切屑变薄,可实现高速进给②可将等高线加工时的切削余量控制在最小限度,从而可减少半精加工工时。
●采用呈完整晶体结构的氮化物类复合保护膜TS涂层,实现了高耐氧化温度和高硬度。最适用于从碳素钢等的生材至调质钢、高硬度钢的高速与干式加工。
TS涂层硬质合金复合圆弧角型立铣刀 高速进给加工用・4刃・45°螺旋角/短刃型:相关图像TS涂层硬质合金复合圆弧角型立铣刀 高速进给加工用・4刃・45°螺旋角/短刃型:相关图像

[ ! ]利用CAM 设定刀具形状时,为使加工余量为最小,请指定刃径、R 的近似值。另外,在下一道工序中设定加工余量时,请注意最大加工余量Max.。
[ ! ]底面加工时,如果步距设定值低于底刃可进行平面加工部位的长度,则不会产生切削余量。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金圆弧角型立铣刀 > 圆弧角型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 TS涂层 复合圆弧角型 高速进给加工用 ・4刃・45°螺旋角/短刃型