产品概述
●4刃立铣刀,最适合加工频率较高的侧面加工。
●尖角保护型刀尖经过尖角保护处理,能最大限度地抑制刀尖崩刃。

产品特点
●从铜,铝等非铁材料,直到生材均可适用。加工后,工件形状精度,表面粗糙度良好。

●采用润滑性优良的XAL涂层,在普通钢(未淬火)加工方面尤其能发挥稳定的耐磨损性,提高加工产品的形状精度。

●尖角,尖角保护2种刃尖形状,方便您根据不同的加工用途进行选择。

尺寸图
规格概述
使用案例
XAL平头型立铣刀加工示例

切削条件基准表(推荐)
XAL系列硬质合金平头型,圆弧角型立铣刀4刃侧面切削
●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●请选择适用于工件材料的切削液。
●在进行高速加工时,请避免使用可燃性强的切削液。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●侧面切削时,请使用顺铣。
●在进行侧面加工时如果发生振颤,请降低使用条件。

注意事项
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
●由于XAL涂层具有不导电的性质,请不要使用导电型对刀仪对刀。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。