• CM10系列弯角型插头 伺服马达用防水连接器型
  • CM10系列弯角型插头 伺服马达用防水连接器型
  • CM10系列弯角型插头 伺服马达用防水连接器型
  • CM10系列弯角型插头 伺服马达用防水连接器型
  • CM10系列弯角型插头 伺服马达用防水连接器型
  • CM10系列弯角型插头 伺服马达用防水连接器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

CM10系列弯角型插头 伺服马达用防水连接器型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  适用于三菱伺服和安川伺服
●可靠的快速锁定式结构,拆装简单。
●体积小巧,具有IP67的防水性能。
●弯角型产品,可与面板安装型或中继型组合。
●D型适用于安川伺服,D6型适用于三菱伺服。
基本规格
●请参阅>>点击此处
·组合方式请参考>>点击此处
·直通插头、弯角插头间不能互相组合。


制造商: DDK

规格表




型号类型芯数L
(mm)
适用电缆
产品外径
重量
(g)
M-CM10-AP2S-MD6D6
(适用于三菱)
234φ6.0~9.029
M-CM10-AP2S-LD649φ9.0~11.628
M-CM10-AP2S-MDD
(适用于安川)
34φ6.0~9.029
M-CM10-AP2S-LD49φ9.0~11.628
M-CM10-AP10S-MD6D6
(适用于三菱)
1034φ6.0~9.030
M-CM10-AP10S-LD649φ9.0~11.629
M-CM10-AP10S-MDD
(适用于安川)
34φ6.0~9.030
M-CM10-AP10S-LD49φ9.0~11.629

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > CM10系列弯角型插头 伺服马达用防水连接器型
您还有2项规格未选