型号 | MWI-COM-P10N10 | |
额定电压 | AC/DC 125V | |
额定电流 | 10A | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) | |
耐电压 | AC500V 1分钟 | |
端子台螺钉 | 输入侧 M3.5 L:7mmMax 输出侧 M3 L:5.9mmMax | |
紧固扭矩 | 输入侧0.8~1.0N·m 输出侧0.6~0.9N·m | |
适合电线 | 适合电线输入侧2.0mm2以下 输出侧1.25mm2以下 | |
工作环境温度 | -20~+80℃ | |
相对湿度 | 45~85% |
端子台 | PBT(UL94V-0) |
盖 | 输出侧 PC(UL94V-0) 输入侧 PC(UL94V-2) |
基板 | 玻璃纤维环氧树脂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|