型号 | 极数 | 额定电压 | 额定电流 | 耐电压 | 耐振动性 | 耐冲击性 | 绝缘电阻 | 工作环境温度 | 保存环境温度 | 相对湿度 | 端子间距 | 端子台螺钉 | 紧固扭矩 | 适合电线 |
KWI-MIL20-HTB20 | 20 | AC/DC125V | 1A | AC500V 1分钟 | 振幅1.5mm/1小时(10~55Hz/min) | 10G | 100MΩ以上(DC500V) | -20~+80℃ | -20~+80℃ | 45~85% | 7mm | M3×6 | 0.6~0.9N·m | 1.25mm1Max |
KWI-MIL34-HTB34 | 34 | |||||||||||||
KWI-MIL40-HTB40 | 40 |
端子台 | PBT HB材料 |
端子螺钉 | 铁、锌 |
盖 | ABS |
型号 | KWI-MIL20-HTB20 | KWI-MIL34-HTB34 | KWI-MIL40-HTB40 |
极数 | 20 | 34 | 40 |
额定电压 | AC/DC125V | ||
额定电流 | 1A | ||
耐电压 | AC500V 1分钟 | ||
耐振动性 | 振幅1.5mm/1小时(10~55Hz/min) | ||
耐冲击性 | 10G | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) | ||
工作环境温度 | -20~+80℃ | ||
保存环境温度 | -20~+80℃ | ||
相对湿度 | 45~85% | ||
端子间距 | 7mm | ||
端子台螺钉 | M3×6 | ||
紧固扭矩 | 0.6~0.9N·m | ||
适合电线 | 1.25mm2Max |
端子台 | PBT HB材料 |
端子螺钉 | 铁、锌 |
盖 | ABS |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|