• 面板安装式USB转接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

面板安装式USB转接器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
FAQ

产品概述
特长
人气产品USB2.0对应品φ22mm面板安装式USB转接器

●采用面板安装,不开柜门也可以进行柜内外的数据传送。
●也可作为USB转换插口使用。
●面板加工尺寸为φ22mm。
●使用螺母固定,安装简便。
●利用防尘密封圈保护插口。防尘密封圈与垫片一体化。

注意
·建议面板厚度在1mm以内
·不进行数据传输时请加盖防尘密封圈。
※外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
规格概述
USB类型USB2.0
产品类型转换适配器
USB端子材质:磷青铜 加工:镀金
USB外壳材质:黄铜 加工:镀镍
模制材质:PBT 加工:黑色
防尘盖材质:PVC 加工:绿色
六角螺母材质:铜 加工:镀镍
外壳颜色黑色
工作温度0~50℃
工作湿度40~70%RH(无结露)
尺寸图
尺寸图
产品特点
U09A-BF-AF-B_ (1)图片
U09A-AF-AF-B_ (2)图片 U09A-AF-AF-B_ (3)图片 U09A-AF-BF-B_ (1)图片 U09A-AF-BF-B_ (2)图片 U09A-BF-AF-B_ (2)图片 U09A-BF-AF-B_ (3)图片
使用案例
安装在面板上
面板加工尺寸为φ22mm
使用案例使用案例

规格表
订货范例

型号接口标准连接器类型
正面⇔背面
U09A-AF-AF-BUSB2.0A(插座)⇔A(插座)
U09A-AF-BF-BA(插座)⇔B(插座)
U09A-BF-AF-BB(插座)⇔A(插座)
尺寸图
U09A-AF-AF-BU09A-AF-BF-BU09A-BF-AF-B
P2面P1面P2面P1面P2面P1面
U09A-AF-AF-B_ (2)图片U09A-AF-AF-B_ (3)图片U09A-AF-BF-B_ (1)图片U09A-AF-BF-B_ (2)图片U09A-BF-AF-B_ (2)图片U09A-BF-AF-B_ (3)图片
U09A-AF-AF-B_ (2)图片U09A-AF-AF-B_ (3)图片U09A-AF-BF-B_ (1)图片U09A-AF-BF-B_ (2)图片U09A-BF-AF-B_ (2)图片U09A-BF-AF-B_ (3)图片
面板厚度在1mm以内
面板加工尺寸安装图
接线图

尺寸图





关于此商品的常见问题 (FAQ)
本产品两端是否连接USB线缆
是的。连接可对插的A型或者B型插口的USB线缆。该产品只可以传输2.0的速度。所以即使是3.0的数据线插上,最终能传输的也还是2.0的速度。
该产品适合在多厚的面板上安装
该产品适合在1MM厚度的面板上安装。超过1MM厚度的话可能出现滑牙现象。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > RS232・PC・AV电缆 > USB电缆 > USB适配器 > 面板安装式USB转接器
您还有2项规格未选