连接器模板材质 | 面板侧:PBT |
插头侧:PVC | |
六角螺母 | 铜,镀镍 |
电缆信息 | UL2725 USB2.0 φ4.8mm |
双层屏蔽:铝箔+编织 | |
护套材质:PVC |
型号 | 全长(m) | 接口标准 | 连接器规格 | |
面板式插口 | 线束插头 | |||
U09A-BF-BM-0.5 | 0.5 | USB2.0 | B型 | B型 |
U09A-BF-BM-1 | 1 | |||
U09A-BF-BM-3 | 3 | |||
U09A-AF-AM-0.5 | 0.5 | A型 | A型 | |
U09A-AF-AM-1 | 1 | |||
U09A-AF-AM-3 | 3 |
U09A-AF-AM-长度 | U09A-BF-BM-长度 | ||
面板式插口 | 线束插头 | 面板式插口 | 线束插头 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|