塑料制端子台箱 BOXTC系列
商品
评价
详情
  • 塑料制端子台箱 BOXTC系列
  • 塑料制端子台箱 BOXTC系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

塑料制端子台箱 BOXTC系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
4、6极型端子台箱!
特长  轻便的树脂端子台箱
●端子台与机箱一体化的轻巧型机箱。

注意:部分产品计划于库存售罄后停止销售。敬请谅解。

规格表



类型极数
BOXTC44
BOXTC66

概述・特性

规格
额定电压AC/DC 250V
额定电流15A
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V)
耐电压AC2000V 1分钟
适用电线1.25mm2MAX
标准紧固扭矩1.2N·m
保护构造IP65
适用电缆外径φ3.5~φ7.3mm
使用温度范围-25℃~+60℃
主体颜色浅米色 5Y7/1

构成零件
名称材质尺寸(mm)表面处理备注
机箱主体尼龙6
UL94V-2
端子螺丝SWRMM3×8镀镍3点端子用自由固定螺丝
导电板C2680R
厚0.8镀镍
罩盖PBT
UL94V-0
固定螺丝C3604BM3×14镀镍
固定螺母C3604BD
M3镀镍
盒盖尼龙6
橡胶衬垫丁腈橡胶φ5.3,φ7.5各2个
密封垫圈丁腈橡胶厚0.5
*⑥φ7.5尺寸的衬垫出货时已安装在盒内。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 箱体 > 箱体/接线盒 > 端子台箱 > 塑料制端子台箱 BOXTC系列