特长 带双面胶带的电路板支架
●支架的安装面带双面胶带。外壳和面板无需孔加工,安装时轻松省力。电路板的安装为螺丝固定式。
·请用螺丝固定支架与电路板后再进行粘贴。请擦拭被粘贴面上的污垢,再用手指使劲按住。不能被反复粘贴。
规格表
![](//www.misumi.com.cn/linked/item/10500139010/img/drw_01-1.gif)
![](//www.misumi.com.cn/linked/item/10500139010/img/spc_04-1.gif)
|
T-350-100P | 100个/盒 |
T-600-100P |
概述・特性
规格
|
尼龙66 | ABS树脂 |
自然色 | 黑 |
-20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ |
附带自攻螺钉3×10 螺丝的拆装寿命为2次以内 紧固扭矩为4.1kgf·cm以内 | M3-6~10 |
约1.8g | 约2.6g |
约380g | 约600g |