类型 | L (mm) | M | 材质 | D (mm) | d (mm) | 重量 (g) |
SP-S2 | 5 | M2用 | 不锈钢 | 4 | 2.2 | 0.34 |
SP-S2.6 | 10 | M2.6用 | 5 | 2.7 | 1.07 | |
SP-S3 | 5 | M3用 | 6 | 3.2 | 0.76 | |
10 | 1.53 | |||||
15 | 2.28 | |||||
SP-S4 | 5 | M4用 | 8 | 4.2 | 1.40 | |
SP-S5 | 5 | M5用 | 8 | 5.2 | 1.10 | |
10 | 2.22 | |||||
15 | 3.26 |
类型 | L (mm) | M | 材质 | D (mm) | d (mm) | 重量 (g) |
SP-J2 | 5 | M2用 | POM | 4 | 2.1 | 0.06 |
10 | 0.13 | |||||
SP-J2.6 | 5 | M2.6用 | 5 | 2.7 | 0.10 | |
10 | 0.19 | |||||
SP-J3 | 5 | M3用 | 6 | 3.2 | 0.14 | |
10 | 0.28 | |||||
15 | 0.42 | |||||
20 | 0.56 | |||||
25 | 0.70 | |||||
30 | 0.84 | |||||
35 | 0.95 | |||||
SP-J4 | 5 | M4用 | 8 | 4.2 | 0.25 | |
10 | 0.50 | |||||
15 | 0.77 | |||||
20 | 1.01 | |||||
25 | 1.26 | |||||
30 | 1.52 | |||||
50 | 2.53 | |||||
SP-J5 | 5 | M5用 | 8 | 5.2 | 0.20 | |
10 | 0.40 | |||||
50 | 2.02 |
类型 | L (mm) | M | 材质 | D (mm) | d (mm) | 重量 (g) |
SP-O2 | 10 | M2用 | 黄铜 (镀镍) | 4 | 2.2 | 0.73 |
SP-O2.6 | 5 | M2.6用 | 5 | 2.7 | 0.59 | |
SP-O3 | 5 | M3用 | 6 | 3.2 | 0.84 | |
10 | 1.70 | |||||
15 | 2.53 | |||||
20 | 3.40 | |||||
25 | 4.25 | |||||
30 | 4.99 | |||||
SP-O4 | 5 | M4用 | 8 | 4.2 | 1.52 | |
10 | 3.07 | |||||
15 | 4.54 | |||||
25 | 7.66 | |||||
30 | 9.15 | |||||
40 | 12.27 | |||||
SP-O5 | 5 | M5用 | 8 | 5.2 | 1.14 | |
10 | 2.37 | |||||
15 | 3.45 | |||||
20 | 4.66 | |||||
30 | 7.14 |
类型 | L (mm) | M | 材质 | D (mm) | d (mm) | 重量 (g) |
SP-S2 | 5 | M2用 | 不锈钢 | 4 | 2.2 | 0.34 |
SP-S2.6 | 10 | M2.6用 | 5 | 2.7 | 1.07 | |
SP-S3 | 5 | M3用 | 6 | 3.2 | 0.76 | |
10 | 1.53 | |||||
15 | 2.28 | |||||
SP-S4 | 5 | M4用 | 8 | 4.2 | 1.40 | |
SP-S5 | 5 | M5用 | 8 | 5.2 | 1.10 | |
10 | 2.22 | |||||
15 | 3.26 |
类型 | L (mm) | M | 材质 | D (mm) | d (mm) | 重量 (g) |
SP-J2 | 5 | M2用 | POM | 4 | 2.1 | 0.06 |
10 | 0.13 | |||||
SP-J2.6 | 5 | M2.6用 | 5 | 2.7 | 0.10 | |
10 | 0.19 | |||||
SP-J3 | 5 | M3用 | 6 | 3.2 | 0.14 | |
10 | 0.28 | |||||
15 | 0.42 | |||||
20 | 0.56 | |||||
25 | 0.70 | |||||
30 | 0.84 | |||||
35 | 0.95 | |||||
SP-J4 | 5 | M4用 | 8 | 4.2 | 0.25 | |
10 | 0.50 | |||||
15 | 0.77 | |||||
20 | 1.01 | |||||
25 | 1.26 | |||||
30 | 1.52 | |||||
50 | 2.53 | |||||
SP-J5 | 5 | M5用 | 8 | 5.2 | 0.20 | |
10 | 0.40 | |||||
50 | 2.02 |
类型 | L (mm) | M | 材质 | D (mm) | d (mm) | 重量 (g) |
SP-O2 | 10 | M2用 | 黄铜 | 4 | 2.2 | 0.73 |
SP-O2.6 | 5 | M2.6用 | 5 | 2.7 | 0.59 | |
SP-O3 | 5 | M3用 | 6 | 3.2 | 0.84 | |
10 | 1.70 | |||||
15 | 2.53 | |||||
20 | 3.40 | |||||
25 | 4.25 | |||||
30 | 4.99 | |||||
SP-O4 | 5 | M4用 | 8 | 4.2 | 1.52 | |
10 | 3.07 | |||||
15 | 4.54 | |||||
25 | 7.66 | |||||
30 | 9.15 | |||||
40 | 12.27 | |||||
SP-O5 | 5 | M5用 | 8 | 5.2 | 1.14 | |
10 | 2.37 | |||||
15 | 3.45 | |||||
20 | 4.66 | |||||
30 | 7.14 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|