塑料螺丝(PPS制)
商品
评价
详情
  • 塑料螺丝(PPS制)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

塑料螺丝(PPS制)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  PPS制螺丝
●耐热性优良,受热变形温度为260℃以上。
●吸水率低、不会受到水分的影响。
●可耐强酸强碱(除浓硝酸以外)。

规格表




类型螺纹直径L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
重量
(g)
数量
PSNABE
(圆头螺丝)
M253.51.30.0310个/包

概述・特性

[ M ]材质特性
材质PPS
环境温度范围-20℃~+200℃
颜色淡棕色

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 螺丝/调整环 > 螺丝/调整环 > 塑料螺丝(PPS制)