垫片 铁制
商品
评价
详情
  • 垫片 铁制
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

垫片 铁制

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图

铁制垫片:相关图像

规格表
类型适用螺纹尺寸
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
A
(mm)
重量
(g/个)
ZAGA260.42.30.07
2.67.50.52.90.13
380.53.30.14
4100.84.50.33
5120.85.50.47
61316.50.67
 

规格表

铁制垫片:相关图像
类型 适用螺纹尺寸
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
A
(mm)
重量
(g/个)
单价 单价折扣率
1~9包 10~49包 50~99包
ZAGA 2 6 0.4 2.3 0.07 标准单价 铁制垫片:相关图像 铁制垫片:相关图像
2.6 7.5 0.5 2.9 0.13
3 8 0.5 3.3 0.14
4 10 0.8 4.5 0.33
5 12 0.8 5.5 0.47
6 13 1 6.5 0.67

铁制垫片:相关图像

交货期

铁制垫片:相关图像

概述・特性

订购单位
每包数量 10个装
断裂扭力
■塑料螺丝 拉力强度和断裂扭力(MAX)
安装螺钉 PPS PC
拉力强度 断裂扭力 拉力强度 断裂扭力
N N·m N N·m
M2 236 0.08 112 0.05
M2.6 440 0.19 227 0.12
M3 460 0.36 300 0.22
M4 880 0.71 515 0.54
M5 1570 1.42 750 1.03
※表中的数值仅供参考,非保证值。
■螺柱 断裂扭力(MAX)
单位 安装螺钉 黄铜 不锈钢 POM
303 压入 粘结
kgf·cm M2 3.2 5 2 1.2 1 1
N·m M2 0.31 0.49 0.19 0.11 0.09 0.09
kgf·cm M2.6 9 16 4.2 2 1.5 2
N·m M2.6 0.88 1.57 0.41 0.19 0.14 0.19
kgf·cm M3 13 25 5.1 3 2.6 2.6
N·m M3 1.27 2.45 0.5 0.29 0.25 0.25
kgf·cm M4 34 60 8 6 6.5 5
N·m M4 3.33 5.88 0.78 0.58 0.63 0.49
kgf·cm M5 65 82 12 11 10 11
N·m M5 6.37 8.04 1.17 1.07 0.98 1.07
※表中的数值仅供参考,非保证值。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。