类型 | 螺纹直径 | 长度 L(mm) | φd(mm) | 重量(g/个) | 数量 |
NABE | M2 | 5 | 3.5 | 0.14 | 10个/盒 |
8 | 0.19 | ||||
12 | 0.27 | ||||
15 | 0.32 | ||||
M2.6 | 5 | 4.5 | 0.29 | ||
8 | 0.38 | ||||
12 | 0.48 | ||||
15 | 0.61 | ||||
20 | 0.75 | ||||
M3 | 5 | 5.5 | 0.45 | ||
8 | 0.58 | ||||
12 | 0.74 | ||||
15 | 0.84 | ||||
20 | 1.07 | ||||
25 | 1.28 | ||||
30 | 1.45 | ||||
M4 | 5 | 7 | 0.85 | ||
12 | 1.41 | ||||
15 | 1.62 | ||||
20 | 2 | ||||
M5 | 12 | 9 | 2.6 | ||
15 | 2.9 | ||||
M6 | 8 | 10.5 | 4.4 | ||
12 | 5.1 |
类型 | 螺纹直径 | 长度 L(mm) | φd(mm) | 重量(g/个) | 数量 |
NABE | M2 | 5 | 3.5 | 0.14 | 10个/盒 |
8 | 0.19 | ||||
12 | 0.27 | ||||
15 | 0.32 | ||||
M2.6 | 5 | 4.5 | 0.29 | ||
8 | 0.38 | ||||
12 | 0.48 | ||||
15 | 0.61 | ||||
20 | 0.75 | ||||
M3 | 5 | 5.5 | 0.45 | ||
8 | 0.58 | ||||
12 | 0.74 | ||||
15 | 0.84 | ||||
20 | 1.07 | ||||
25 | 1.28 | ||||
30 | 1.45 | ||||
M4 | 5 | 7 | 0.85 | ||
12 | 1.41 | ||||
15 | 1.62 | ||||
20 | 2 | ||||
M5 | 12 | 9 | 2.6 | ||
15 | 2.9 | ||||
M6 | 8 | 10.5 | 4.4 | ||
12 | 5.1 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|