绝缘盖 绝缘接线护套型/防尘防水
商品
评价
详情
  • 绝缘盖 绝缘接线护套型/防尘防水
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

绝缘盖 绝缘接线护套型/防尘防水

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
额定电压600V
耐电压AC2500V·1分钟
绝缘抵抗DC1000V 100MΩ以上
工作温度-25℃~+80℃
防护等级IP67
 
型号颜色类型重量
(g)
适合线径(mm)适用压接端子
L侧R侧
OA-QW09S-2B
(黑)

GR
(灰色)
2线型23.3φ4~9φ4~91.25-3.5
(O型端子)
MAX.6.6
1.25-3.5
(Y型端子)
MAX.6.4
OA-QW11S-220.5φ9~11φ9~11
OA-QW0911S-221.4φ4~9φ9~11
OA-QW09S-33线型30.6φ4~9φ4~9
OA-QW11S-327.0φ8.5~11.5φ8.5~11.5
OA-QW0911S-330.7φ3~9φ8.5~11.5
特长
绝缘用接线罩壳
●与电工胶带处理不同,接线更简单,更规范,外观整洁
●防护等级IP67
 

规格表





额定电压600V
耐电压AC2500V·1分钟
绝缘抵抗DC1000V 100MΩ以上
工作温度-25℃~+80℃
防护等级IP67

型号颜色类型重量
(g)
适合线径(mm)适用压接端子
L侧R侧
OA-QW09S-2B
(黑)

GR
(灰色)
2线型23.3φ4~9φ4~91.25-3.5
(O型端子)
MAX.6.6
1.25-3.5
(Y型端子)
MAX.6.4
OA-QW11S-220.5φ9~11φ9~11
OA-QW0911S-221.4φ4~9φ9~11
OA-QW09S-33线型30.6φ4~9φ4~9
OA-QW11S-327.0φ8.5~11.5φ8.5~11.5
OA-QW0911S-330.7φ3~9φ8.5~11.5

概述・特性

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 座式端子台(环形・Y形端子式) > 绝缘盖 绝缘接线护套型/防尘防水