尺寸图
规格表
|
|
MB2A-100P | 100个 | 粘贴固定型 | - | 13 | 13 | 2.6 | 1.3 | - | 1.6 | 4.2 |
MB3-100P | 螺丝固定型 | 2.9 | 19 | 19 | 4 | 13.5 | 1.2 | 5 |
MB3A-100P | 粘贴固定型 |
MB4-100P | 螺丝固定型 | 4.2 | 28 | 28 | 5.5 | 1.6 | 20 | 1.6 | 6.5 |
MB4A-100P | 粘贴固定型 |
MB5-100P | 螺丝固定型 | 4.7 | 38 | 38 | 10 | 2.5 | 27.5 | 2 | 8 |
MB5A-100P | 粘贴固定型 |
材质规格
材质 | 尼龙66 UL94V-2 |
使用温度范围 | -40℃~+85℃ |
颜色 | 乳白色 |
产品概述
特长 可选择粘附或螺丝固定的扎带固定座
●电线扎带固定座带双面胶带,或者用螺丝固定。
●双面胶带的粘附尤其适合于较粗糙的平面、瓷砖、玻璃、聚乙烯、聚丙烯产品。
粘附式-MB2A、MB3A、MB4A、MB5A
螺丝固定式-MB3、MB4、MB5
制造商: Hellermann Tyton
使用方法
使用例

使用案例
相关产品
扎带 高品质尼龙(100个装) | 扎带固定座 经济型 粘贴固定型(100个装) | 扎带固定座 经济型 底部螺丝固定型(100个装) |
 |  |  |
规格表
规格表


|
|
MB2A-100P | 100个 | 粘贴固定型 | - | 13 | 13 | 2.6 | 1.3 | - | 1.6 | 4.2 |
MB3-100P | 螺丝固定型 | 2.9 | 19 | 19 | 4 | 13.5 | 1.2 | 5 |
MB3A-100P | 粘贴固定型 |
MB4-100P | 螺丝固定型 | 4.2 | 28 | 28 | 5.5 | 1.6 | 20 | 1.6 | 6.5 |
MB4A-100P | 粘贴固定型 |
MB5-100P | 螺丝固定型 | 4.7 | 38 | 38 | 10 | 2.5 | 27.5 | 2 | 8 |
MB5A-100P | 粘贴固定型 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。