扎带固定座 小型 螺丝固定型
商品
评价
详情
  • 扎带固定座 小型 螺丝固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

扎带固定座 小型 螺丝固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
尺寸图
规格表
型号每包装尺寸(mm)重量
(g/个)
φDABCEFGHI
MB1-100P100个3.112.88.08.51.52.71.53.35.10.23
MB2-100P4.821.012.514.71.55.01.53.28.30.59
材质规格
材质尼龙66 UL94V-2
使用温度范围-40℃~+85℃
颜色乳白色
固定方式螺钉固定型
产品概述
特长  标准的小型扎带固定座
●体积小,节省空间。
●螺丝固定,安全牢固。

制造商: Hellermann Tyton
产品特点
产品特点
使用案例
使用例
使用案例
相关产品
 

规格表
订购规则

扎带固定座 小型 螺丝固定型 规格表
型号每包装尺寸(mm)重量
(g/个)
φDABCEFGHI
MB1-100P100个3.112.88.08.51.52.71.53.35.10.23
MB2-100P4.821.012.514.71.55.01.53.28.30.59
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该轧带固定座是胶带型的还是螺丝型的?
该轧带固定座是螺丝型的。需要用螺丝固定使用。螺丝没有配,需要另外购买。
该轧带固定座的原理是什么?
该轧带固定座有轧带通过孔。轧带通过后可以固定工业线缆,家用电线等。
解决了杂乱的问题。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 扎带 > 扎带固定座(选购件/其他) > 扎带固定座 小型 螺丝固定型