型号 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | |||||||
适用保护管 最大直径 | A | B | 螺纹孔1 圆形φ | 螺纹孔2 | H (高度) | P | 固定夹厚度 | ||
SS12 | 12 | 45.0 | 16 | 5 | 5×7 | 13.9 | 31.0 | 2.5 | 2.4 |
SS16 | 16 | 49.0 | 17.9 | 35.0 | 2.3 | ||||
SS20 | 20 | 56.0 | 18 | 22.3 | 40.0 | 3 | 4 | ||
SS25 | 25 | 61.0 | 27.3 | 45.0 | 4.5 | ||||
SS32 | 32 | 68.0 | 20 | 34.1 | 52.0 | 6 | |||
SS40 | 40 | 79.0 | 6 | 6×8 | 42.4 | 61.0 | 3.5 | 10.4 | |
SS63 | 63 | 102.0 | 65.4 | 84.0 | 15 |
材质 | 尼龙 |
使用温度范围 | -20~100℃ |
颜色 | 黑 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|