热收缩管 阻燃 彩色
商品
评价
详情
  • 热收缩管 阻燃 彩色
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

热收缩管 阻燃 彩色

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
尺寸
规格表
类型颜色每盒装收缩前的内径(mm)收缩后的内径(mm)收缩后的壁厚(mm)重量(g/根)
SZF2C-1.5-10PR(红)
G(绿)
BL(蓝)
GY(灰)
W(白)
BK(黑)
1m×10根2.0±0.20.750.331.8
SZF2C-2.5-10P3.1±0.21.250.53.5
SZF2C-3.5-10P4.0±0.31.754.6
SZF2C-5-10P5.6±0.32.57.5
SZF2C-7-10P7.7±0.33.50.568.7
SZF2C-10-10P10.7±0.4514.2
SZF2C-20-10P21.4±0.5100.8938.5
注)SZF2C-30-10P31.5±0.8150.9554.2
材质规格
项目特性值
材质聚烯烃树脂
收缩温度100℃以上
收缩率2:1
使用温度范围-55℃~+125℃
抗拉强度14Mpa
延伸率400%
体积电阻率1014Ω·cm
绝缘耐压值20kV/mm
产品概述
特长 彩色型热收缩管
●红、绿、蓝、灰、黑、白6种颜色可选。
●获得阻燃标准UL VW-1的认证。
●尺寸品种多,从2mm~31.5mm可供选择

·SZF2C-30-10P规格中灰色(GY)和白色(W)已停产。
产品特点
热缩管
*示意图仅供参考,已实物为准
热缩管
使用方法
热收缩管
使用案例
热收缩管
相关产品

规格表
订购图

类型颜色每盒装收缩前的内径(mm)收缩后的内径(mm)收缩后的壁厚(mm)重量(g/根)
SZF2C-1.5-10PR(红)
G(绿)
BL(蓝)
GY(灰)
W(白)
BK(黑)
1m×10根2.0±0.20.750.331.8
SZF2C-2.5-10P3.1±0.21.250.53.5
SZF2C-3.5-10P4.0±0.31.754.6
SZF2C-5-10P5.6±0.32.57.5
SZF2C-7-10P7.7±0.33.50.568.7
SZF2C-10-10P10.7±0.4514.2
SZF2C-20-10P21.4±0.5100.8938.5
注)SZF2C-30-10P31.5±0.8150.9554.2
概述・特性
材质/性能
项目特性值
材质聚烯烃树脂
收缩温度100℃以上
收缩率2:1
使用温度范围-55℃~+125℃
抗拉强度14Mpa
延伸率400%
体积电阻率1014Ω·cm
绝缘耐压值20kV/mm

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
热缩管的作用是什么?
1:热缩管主要用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护,金属管、棒的防锈、防蚀等。
2:热缩套管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管,也可以叫做EVA材质的。具有高温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀功能
本产品德特点是什么?
1:有5种颜色可供选择 2:收缩内径从2.0~31.5mm 选择多 3:有阻燃功能
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 软管 > 热收缩管 > 热收缩管 阻燃 彩色