类型 | 颜色 | 每盒装 | 收缩前的内径(mm) | 收缩后的内径 (mm) | 收缩后的壁厚 (mm) | 重量 (g/m) |
MITHT-1.0-20P | BK (黑) T (透明) | 1m×20根 | 1.5±0.2 | 0.5 | 0.33 | 1.2 |
MITHT-1.5-20P | 2.0±0.2 | 0.75 | 1.5 | |||
MITHT-2.0-20P | 2.7±0.2 | 1 | 0.44 | 2.1 | ||
MITHT-3.0-20P | 3.7±0.3 | 1.5 | 2.8 | |||
MITHT-4.0-20P | 4.7±0.3 | 2 | 4.2 | |||
MITHT-5.0-20P | 5.6±0.3 | 2.5 | 0.5 | 5.4 | ||
MITHT-6.0-20P | 6.8±0.3 | 3 | 7.0 | |||
MITHT-8.0-20P | 8.8±0.3 | 4 | 8.6 | |||
MITHT-10.0-20P | 10.7±0.4 | 5 | 10.4 | |||
MITHT-12.0-10P | 1m×10根 | 12.7±0.4 | 6 | 11.8 | ||
MITHT-14.0-10P | 14.7±0.4 | 7 | 0.69 | 16.4 | ||
MITHT-16.0-10P | 16.7±0.5 | 8 | 17.8 | |||
MITHT-20.0-10P | 21.4±0.5 | 10 | 0.89 | 31.1 | ||
MITHT-25.0-10P | 26.5±0.8 | 12 | 36.6 | |||
MITHT-30.0-10P | 31.5±0.8 | 15 | 48.1 | |||
MITHT-40.0-10P | 42.0±0.8 | 20 | 64.3 | |||
MITHT-50.0-10P | 52.0±0.8 | 25 | 1.15 | 76.8 |
![]() | 项目 | 特性值 |
材质 | 聚烯烃树脂 | |
开始收缩温度 | 80℃以上 | |
收缩率 | 2比1 | |
使用温度范围 | -55℃~+105℃ | |
颜色 | 黑色、透明 | |
抗拉强度 | 10.4Mpa | |
延伸率 | 500% | |
体积电阻率 | 1014Ω·cm | |
绝缘耐压值 | 25kV/mm |
类型 | 颜色 | 每盒装 | 收缩前的内径(mm) | 收缩后的内径 (mm) | 收缩后的壁厚 (mm) | 重量 (g/m) |
MITHT-1.0-20P | BK (黑) T (透明) | 1m×20根 | 1.5±0.2 | 0.5 | 0.33 | 1.2 |
MITHT-1.5-20P | 2.0±0.2 | 0.75 | 1.5 | |||
MITHT-2.0-20P | 2.7±0.2 | 1 | 0.44 | 2.1 | ||
MITHT-3.0-20P | 3.7±0.3 | 1.5 | 2.8 | |||
MITHT-4.0-20P | 4.7±0.3 | 2 | 4.2 | |||
MITHT-5.0-20P | 5.6±0.3 | 2.5 | 0.5 | 5.4 | ||
MITHT-6.0-20P | 6.8±0.3 | 3 | 7.0 | |||
MITHT-8.0-20P | 8.8±0.3 | 4 | 8.6 | |||
MITHT-10.0-20P | 10.7±0.4 | 5 | 10.4 | |||
MITHT-12.0-10P | 1m×10根 | 12.7±0.4 | 6 | 11.8 | ||
MITHT-14.0-10P | 14.7±0.4 | 7 | 0.69 | 16.4 | ||
MITHT-16.0-10P | 16.7±0.5 | 8 | 17.8 | |||
MITHT-20.0-10P | 21.4±0.5 | 10 | 0.89 | 31.1 | ||
MITHT-25.0-10P | 26.5±0.8 | 12 | 36.6 | |||
MITHT-30.0-10P | 31.5±0.8 | 15 | 48.1 | |||
MITHT-40.0-10P | 42.0±0.8 | 20 | 64.3 | |||
MITHT-50.0-10P | 52.0±0.8 | 25 | 1.15 | 76.8 |
项目 | 特性值 |
材质 | 聚烯烃树脂 |
开始收缩温度 | 80℃以上 |
收缩率 | 2:1 |
使用温度范围 | -55℃~+105℃ |
颜色 | 黑色、透明 |
抗拉强度 | 10.4Mpa |
延伸率 | 500% |
体积电阻率 | 1014Ω·cm |
绝缘耐压值 | 25kV/mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|