类型 | 指定 长度 | 用途 | AWG 规格 | 芯数 | 导体 | 绝缘厚度(mm) | 线芯外径(mm) | 中间护套(mm) | 护套厚度(mm) | 成品外径(mm) | 电气特性 | 特性阻抗(1MHz) | 特性阻抗(5MHz) | 参考重量kg/km | ||||
构成 根/mm | 外径 约/mm | 导体电阻 Ω/km(20℃) | 绝缘特性 MΩkm(20℃) | 试验电压 V/分钟 | 容许电流 A(30℃) | |||||||||||||
NACC110 | 1~100 (指定单位1m) | 固定 | 20 | 3 | 7/0.32 | 0.96 | 0.82 | 2.6 | - | 0.85 | 7.9 | 32.7以下 | 10000以上 | 500 | 6 | 110±15Ω | 110±6Ω | 78 |
NACCR110 | 移动 | 20 | 3 | 7/16/0.08 | 1.11 | 1 | 3.11 | - | 0.8 | 9 | 38.6以上 | 10000以上 | 500 | 7 | 93 | |||
NACCPW110 | 固定电源内置型 | 20 | 3 | 7/0.32 | 0.96 | 0.82 | 2.6 | 0.65 | - | 11.9 | 32.7以下 | 10000以上 | 500 | 9 | 142 | |||
18 | 2 | 30/0.18 | 1.1 | 0.65 | 2.4 | - | 0.9 | 24.4以下 | 10以上 |
屏蔽构造 | 有屏蔽・STP | FA网路规格 | CC-LINK |
代表规格 | UL | 颜色 | 深蓝 |
特性 | 耐油 / 耐热 | 特性阻抗(1MHz)(Ω) | 110±15 |
特性阻抗(5MHz)(Ω) | 110±6 | 形状 | 圆形 |
使用温度范围 | 0~80℃ | 获得标准 | ULAWM20276 |
UL文件No. | E67647-WH | 容许弯曲半径 | 成品外径×8倍 |
类型 | 导体 | 是否带接地线 | 绝缘体 | 绞合 | 屏蔽 | 护套 | 衰减量 | ||
1MHz 20℃时 | 15MHz 20℃时 | ||||||||
NACC110 | 软铜绞线 | 有 | 发泡聚乙烯 | 芯绞合 | 单面铝化PET胶带/ 镀锡软铜线编织 | 耐热柔软性塑料 | 1.6dB/100m | 3.5dB/100m | |
NACCR110 | 无 | 聚烯烃 | 镀锡软铜线 | ||||||
NACCPW110 | 有 | 发泡聚乙烯/耐热乙烯 | 无 | 氟树脂 | 氟树脂 |
CC-Link电缆相关产品 | ||
CC-Link IE对应网线(自由长) | 线槽 | |
![]() | ![]() |
类型 | 指定 长度 | 用途 | AWG 规格 | 芯数 | 导体 | 绝缘厚度(mm) | 线芯外径(mm) | 中间护套(mm) | 护套厚度(mm) | 成品外径(mm) | 电气特性 | 特性阻抗(1MHz) | 特性阻抗(5MHz) | 参考重量kg/km | ||||
构成 根/mm | 外径 约/mm | 导体电阻 Ω/km(20℃) | 绝缘特性 MΩkm(20℃) | 试验电压 V/分钟 | 容许电流 A(30℃) | |||||||||||||
NACC110 | 1~100 (指定单位1m) | 固定 | 20 | 3 | 7/0.32 | 0.96 | 0.82 | 2.6 | - | 0.85 | 7.9 | 32.7以下 | 10000以上 | 500 | 6 | 110±15Ω | 110±6Ω | 78 |
NACCR110 | 移动 | 20 | 3 | 7/16/0.08 | 1.11 | 1 | 3.11 | - | 0.8 | 9 | 38.6以上 | 10000以上 | 500 | 7 | 93 | |||
NACCPW110 | 固定电源内置型 | 20 | 3 | 7/0.32 | 0.96 | 0.82 | 2.6 | 0.65 | - | 11.9 | 32.7以下 | 10000以上 | 500 | 9 | 142 | |||
18 | 2 | 30/0.18 | 1.1 | 0.65 | 2.4 | - | 0.9 | 24.4以下 | 10以上 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|