• 电缆 UL规格/耐油/不带屏蔽/30V/300V/传感器专用/固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 UL规格/耐油/不带屏蔽/30V/300V/传感器专用/固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
传感器专用电缆 不带屏蔽 UL规格
●耐高温:80ºC
●额定电压: 30V和300V两种规格
●护套材质:蓝色PVC
●芯线识别:使用传感器专用线芯识别颜色
●UL认证号:E120411
●传感器专用固定部位接线
产品特点
●传感器专用线芯识别颜色
 
传感器专用电缆 芯线颜色  ※绝缘颜色为参考值,实物可能会存在色差。

●固定普通接线型。
●NASEU系列 电压30V UL20276规格
 NA3SEU系列 电压300V UL2464规格
尺寸图
传感器电缆 商品图片
 
类型AWG
导体截面积(mm2)
芯数特征长度导体
标准用途构成
根/mm
外径约
(mm)
NASEU

30V
28
(0.08mm2)
2ULAWM20276

30V 80℃
固定用
(耐油·柔软)
1~9
(指定单位1m)

10~50
(指定单位10m)

100
(整卷销售)
19/0.080.4
3
4
23
(0.3mm2)
227/0.12TA0.72
3
4
NA3SEU

300V
20
(0.5mm2)
2ULAWM2464

300V 80℃
46/0.12TA1
3
4
规格概述
●规格特性
电流减少系数
传感器电缆电流减少系数
容许电流值表示在环境温度为30℃、单根空中架设时的计算值,并非保证值。环境温度高于30℃时,在容许电流中乘以上表的电流减少系数。
(例)NASEU AWG23的2芯电缆在环境温度为40℃时的容许电流值4×0.89=3.56(A)

●结构概略
传感器电缆结构概略
使用案例
可与接头以及分线盒,集线器配套使用
传感器线束使用案例
相关产品
1
带屏蔽多芯电缆
UL2464 300V
 2
端子加工用
绝缘压着端子
 3
运动拖链用
焊接加工用
 4
和柔控制电缆
Dsub连接器
传感器专用电缆 不带屏蔽 UL规格 30V/300V 相关产品 传感器专用电缆 不带屏蔽 UL规格 30V/300V 相关产品 传感器专用电缆 不带屏蔽 UL规格 30V/300V 相关产品 传感器专用电缆 不带屏蔽 UL规格 30V/300V 相关产品

规格表
规格表
传感器专用电缆 不带屏蔽 UL规格 30V/300V 规格表

传感器专用电缆 不带屏蔽 UL规格 30V/300V 规格表
类型AWG
导体截面积(mm2)
芯数长度特征导体隔离
厚度
(mm)
线芯
外径
约(mm)
护套
厚度
(mm)
表面处理
外径
(mm)
电气特性参考
重量
kg/km
标准用途构成
根/mm
外径约
(mm)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩkm
(20℃)
试验电压
V/分钟
容许电流
A(30℃)
NASEU28
(0.08mm2)
21~9
(指定单位1m)

10~50
(指定单位10m)

100
(整卷销售)
ULAWM20276
(30V 80℃)
VW-1 阻燃
固定用
(耐油·
柔软)
19/0.080.40.150.70.72.8214
以下
1以上AC
300
111
30.64112
40.55114
23
(0.3mm2)
227/0.12TA0.720.191.10.9 472
以下
5以上AC
300
420
30.82424
40.67326
NA3SEU20
(0.5mm2)
2ULAWM2464
(300V 80℃)
VW-1 阻燃
46/0.12TA1.000.41.81.2642
以下
5以上AC
500
547
31.06553
40.83555
(~mm2)仅为参考截面积尺寸。详情请参阅>>点击此处的对比表。
※关于电缆、电线的护套(外皮部分)的外径规格,请参阅上表中的“成品外径”项目。

概述・特性
电流减少系数
环境
温度(℃)
3040506070
电流减少
系数
1.00.890.780.630.45
容许电流值表示在环境温度为30℃、单根空中架设时的计算值,并非保证值。环境温度高于30℃时,在容许电流中乘以上表的电流减少系数。
(例)NASEU AWG23的2芯电缆在环境温度为40℃时的容许电流值4×0.89=3.56(A)

结构概略
 NASEUNA3SEU
导体镀锡软铜绞线
绝缘体乙烯
绞合芯绞合
屏蔽
护套乙烯

传感器专用电缆 不带屏蔽 UL规格 30V/300V 规格表
※绝缘颜色为参考值,实物可能会存在色差。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
传感器专用电缆可以和电源用电缆等通用吗?
电气/电子机器用电线根据其用途分为电力供给线与电气信号传输线两大类。电源用电线是与电力的接点,因此以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系。选择时,需以相关法定安全法规为基础选择产品。
传感器专用电缆有不可替代的电气性能。因此,两者不能通用。
该产品是否带有屏蔽功能?
这款传感器专用电缆不带屏蔽功能。若需要屏蔽功能的电缆,可以在电缆分类中按用途选型。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 电缆 UL规格/耐油/不带屏蔽/30V/300V/传感器专用/固定型
您还有2项规格未选