Class-B 高速1000万次 耐高温105度 UL2517 对绞带屏蔽 NA3MFSB运动电缆 300V
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
Class-B 高速1000万次 耐高温105度 UL2517 对绞带屏蔽 NA3MFSB运动电缆 300V
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
对绞带屏蔽 耐高温耐油 高速运动电缆 NA3MFSB
UL2517规格
电压300V
绝缘材质:蓝色PVC
产品特点
●UL2517规格,带屏蔽可动信号电缆
●耐油耐高温105度耐弯曲
● 适用于拖链中
尺寸图
规格概述
使用案例
※在机械的运动部位进行布线,必须选择适当的电缆。
否则电缆会随着机械的运动而被卷入,从而导致电缆损坏,机器停转。
相关产品
固定用单芯电缆 RV系列
树脂保护管 尼龙管
树脂保护管 PE管
树脂保护管 PP管
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米运动电缆怎样区别是用在拖链里的还是用在机械手臂上的?
米思米运动电缆基本是用于拖链里的运动电缆,但也能基本胜任2轴机器人手臂的正常运作。另,我司也有相关针对机器人手臂专用的运动性UL认证的3款RBT系列(UL2517,UL2464,UL20276)电线电缆。
贵司新推出的经济型运动电线电缆与原产品有何区别?
我司为了迎合市场需求与2019年推出了UL20276(带屏蔽、不带屏蔽)以及UL2464(耐油带屏蔽)3款经济型运动电线电缆。新经济型电缆与之同等高性能电缆的最大区别在于取消了CCC认证规格,只针对UL认证进行了生产技术要求。对于只有UL需求认证的客户,可以进行完美替代,且客户在替代时可不小的节省采购成本。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
电线/电缆
>
运动电缆
>
Class-B 高速1000万次 耐高温105度 UL2517 对绞带屏蔽 NA3MFSB运动电缆 300V
您还有
2
项规格未选
Class-B 高速1000万次 耐高温105度 UL2517 对绞带屏蔽 NA3MFSB运动电缆 300V
28
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1726513394246
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726513394246