Class-B 高速1000万次 耐高温105度 UL2517 不带屏蔽 NA3MF运动电缆 300V
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
Class-B 高速1000万次 耐高温105度 UL2517 不带屏蔽 NA3MF运动电缆 300V
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
NA3MF UL2517规格(耐油 耐高温)
●额定电压:300V
●耐高温:105℃
●护套材质:蓝色PVC(颜色请以实物为准)
●芯线识别:部分规格为对绞结构,彩色芯线识别
●UL证书:请
点击此处
产品特点
●日本设计,UL认证,国内及出口均可使用
●高速电缆,可配合拖链使用,耐油耐高温
●可切割销售
尺寸图
●产品结构
●芯线
●根据使用环境,选择需要的芯数,截面积等尺寸确定型号。
1 截面积 用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。
截面积越大表示电缆越粗。单位为mm²
也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。
3 芯数 电线中线芯的根数,以数字进行计算
<线芯> 覆有绝缘体的导体。
<绝缘体> 从其他电路绝缘导体,绝缘体越厚,耐电压性能越高。
2 AWG 美规导体的尺寸。与截面积相反,值越大表示电缆越细。
也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。
4 电缆外径 电缆截面的直径。
用于判断连接器装配外壳、电缆夹等
电线的引出口直径尺寸。
●型号表
规格概述
●规格特性
●温度变化时的载流系数
注意事项
※1 请注意,芯数 / 对数标记为1P(1PS)时的线芯根数为[×2芯]。
※2 容许电流值为参考值,并非保证值。
※3 材质的含义
[电镀]锡…镀锡软铜线
[材质]PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料
P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂 ※…其他
※4 关于电缆、电线的护套(外皮部分)的外径规格,请参阅上表中的“成品外径”项目。
使用方法
电缆与连接器或端子排的使用
从电缆护套中取出的绝缘电线可通过捆扎线束连接至电器或端子排。
电缆可在护套切口附近使用鞍座或连接器固定,保证其不会移动。
如果有多余的电线也尽量不要剪断,可以预留下来以便今后需要增设时再使用。
使用案例
工程项目
通讯设备
大型电器
电力设备
相关产品
固定用多芯电缆・SS300系列 带屏蔽 UL2464 300V
固定用单芯电线 RVRF系列 CCC/CE规格 300/500V 450/750V
网络电缆 Device Net系列 固定低速运动 UL规格 300V
Dsub连接器 焊接型冲压端子
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款产品是日本进口的吗?是否具有运动性能?
这个系列是从日本进口的,可整卷购买,可指定长度购买。
且该产品具有运动特性,可以在活动的部位使用。
信号电缆和电源用电缆可以通用吗?
电气/电子机器用电线根据其用途分为电力供给线与电气信号传输线两大类。电源用电线是与电力的接点,因此以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系。选择时,需以相关法定安全法规为基础选择产品。
信号电缆的选择,需考虑各种程度的电气特性要求。①机器间必须备有规定电气特性以连接信号②耐干扰对策(屏蔽、双绞线等)③具有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)
因此,两者是否能通用取决于电线性能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
电线/电缆
>
运动电缆
>
Class-B 高速1000万次 耐高温105度 UL2517 不带屏蔽 NA3MF运动电缆 300V
您还有
2
项规格未选
Class-B 高速1000万次 耐高温105度 UL2517 不带屏蔽 NA3MF运动电缆 300V
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740131162129
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740131162129