• 欧盟规格3芯2端(弯头)电源线 AC型/带弯插(SE型插头+C13插口)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧盟规格3芯2端(弯头)电源线 AC型/带弯插(SE型插头+C13插口)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  SE型插头+C13插口CE规格电源线
●额定值: 10A,250V。
●取得VDE认证。
●备有2,3米长产品。
注意:应欧规非强制性要求,2m以上产品采用1mm2芯线

规格表




型号线缆标准芯线尺寸(mm2)全长(m)线缆截面(mm)额定值线缆材质
CEE3P-W-2H05VV-F3×0.75210A 250VPVC
CEE3P-W-33

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > AC电源线 > AC电源线 > 海外规格电源线 > 欧盟规格3芯2端(弯头)电源线 AC型/带弯插(SE型插头+C13插口)
您还有2项规格未选