种类 | 其它 | 分类 | CAT5e |
屏蔽功能 | 无(UTP) | 适用电缆(线种) | 绞线(多股芯线) |
颜色 | 白 | 代表规格(认证) | UL |
型号 | NW080-RJ45-C5-WHR | |
连接器 | RJ45(接口) | |
类别 | CAT5e | |
外形尺寸(mm) | 14.6(W)×29.4(D)×16.2(H) | |
接线 | 同号接线 | |
额定电压 | 1000V | |
额定电流 | 1.5A | |
阻燃等级 | UL94V-0 | |
使用温度范围 | -10~+60℃ | |
保管温度范围 | -40~+68℃ | |
材质 | 外壳 | ABS |
端子 | 预处理→镀镍,表面→镀金 | |
重量(g) | 4.8 |
配套产品 | ||||||
产品类型 | 超五类 | 六类 | 超六类 | |||
网线跳线 (固定长) | GLHR5ET-FTP-BL | ![]() | GLHR6T-FTP-BL | ![]() | NWYC6A-STP-BL | ![]() |
产品类型 | 超五类 | 六类 | ||||
网线跳线 (自由长) | GLHF5ET-FTP-BL-ST | ![]() | GLHF6T-FTP-BL-ST | ![]() | ||
产品类型 | 弯角型 | 耐环境型 | 耐弯曲型 | |||
其他各种 网线 | LC5EU-STP-BL | ![]() | NWTC5E-SFTP-S-SB | ![]() | CNWKMCS5-SUB-BL | ![]() |
相关产品 | ||||||
产品类型 | 超五类弯角 | 超五类直通 | 六类/超六类直通型 | |||
面板型 中继插座 | NW07EK-I88-C6A-SH NW07EK-I88-C6A-SHD | ![]() | NW080-88S-C5-SI-SHR | ![]() | NW080-88S-SI-C6-SH2 NW080-88S-SI-C6A-SH | ![]() |
产品类型 | 六类/超六类弯角型 | |||||
面板型 中继插座 | NW080-88S-SI-C6-90-SH NW080-88S-SI-C6A-90-SH | ![]() | ||||
产品类型 | 免工具超六类 | 110工具型超五类 | ||||
免工具/110工具 面板中继 插座 | NW07EK-I88-C6A-SH NW07EK-I88-C6A-SHD | ![]() | NWNKSJ-FTP-R | ![]() | ||
产品类型 | 10/100M | 10/100M带继电器 | 10/100/1000M | |||
工业 集线器 | IESH-MB205-R IESH-MB208-R | ![]() | IESH-MB305-R IESH-MB308-R | ![]() | IESH-MB305G2-R | ![]() |
型号 | NW080-RJ45-C5-WHR | |
连接器 | RJ45(接口) | |
类别 | CAT5e | |
外形尺寸(mm) | 14.6(W)×29.4(D)×16.2(H) | |
接线 | 同号接线 | |
额定电压 | 1000V | |
额定电流 | 1.5A | |
阻燃等级 | UL94V-0 | |
使用温度范围 | -10~+60℃ | |
保管温度范围 | -40~+68℃ | |
材质 | 外壳 | ABS |
端子 | 预处理→镀镍,表面→镀金 | |
重量(g) | 4.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|