型号 | 连接器 | 类别 | 形状 | 接线 | 额定电压 | 额定电流 | 阻燃等级 | 使用温度范围 | 保管温度范围 | 材质 | 重量(g) | |
外壳 | 端子 | |||||||||||
NW080-88S-SI-C6A-SH | RJ45(接口) | CAT6A | 直通型 | 同号接线 | 1000V | 1.5A | UL94V-0 | -10~+60℃ | -40~+68℃ | ABS | 预处理→镀镍,表面→镀金 | 9 |
NW080-88S-SI-C6-SH2 | CAT6 |
屏蔽功能 | 有(STP) | 尺寸 宽度(mm) | 14.6 |
外壳材质 | ABS | 接线方式 | 同号接线 |
配套产品 | ||||||
产品类型 | 超五类 | 六类 | 超六类 | |||
网线跳线 (固定长) | GLHR5ET-FTP-BL-1 | GLHR6T-FTP-BL-1 | NWYC6A2-STP-S-BL-1 | |||
产品类型 | 超五类 | 六类 | ||||
网线跳线 (自由长) | GLHF5ET-FTP-BL-ST-1 | GLHF6T-FTP-BL-ST-1 | ||||
产品类型 | 弯角型 | 耐环境型 | 耐弯曲型 | |||
其他各种 网线 | LC5EU-STP-BL-1 | NWTC5E-SFTP-S-SB-1 | CNWKMCS5-SUB-BL-1 |
相关产品 | ||||||
产品类型 | 超五类弯角 | 六类/超六类弯角型 | 六类/超六类直通型 | |||
面板型 中继插座 | NW080-88S-C5-SI-SHR | NW080-88S-SI-C6-90-SH NW080-88S-SI-C6A-90-SH | NW080-88S-SI-C6-SH2 NW080-88S-SI-C6A-SH | |||
产品类型 | 免工具超六类 | 110工具型超五类 | ||||
免工具/110工具 面板中继 插座 | NW07EK-I88-C6A-SH NW07EK-I88-C6A-SHD | NWNKSJ-FTP-R | ||||
产品类型 | 10/100M | 10/100M带继电器 | 10/100/1000M | |||
工业 集线器 | IESH-MB205-R IESH-MB208-R | IESH-MB305-R IESH-MB308-R | IESH-MB305G2-R |
型号 | NW080-88S-SI-C6A-SH | NW080-88S-SI-C6-SH2 | |
连接器 | RJ45(接口) | ||
类别 | CAT6A | CAT6 | |
形状 | 直通型 | ||
接线 | 同号接线 | ||
额定电压 | 1000V | ||
额定电流 | 1.5A | ||
阻燃等级 | UL94V-0 | ||
使用温度范围 | -10~+60℃ | ||
保管温度范围 | -40~+68℃ | ||
材质 | 外壳 | ABS | |
端子 | 预处理→镀镍,表面→镀金 | ||
重量(g) | 9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|