面板安装型中继插座 UTP型/CAT6A/CAT6/直通型/同号接线型
商品
评价
详情
  • 面板安装型中继插座 UTP型/CAT6A/CAT6/直通型/同号接线型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

面板安装型中继插座 UTP型/CAT6A/CAT6/直通型/同号接线型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
规格表
型号NW080-88S-C6RNW080-88S-SI-C6A-WH
连接器RJ45(接口)
类别CAT6CAT6A
颜色
形状直通型
接线同号接线
额定电压1000V
额定电流1.5A
阻燃等级UL94V-0
使用温度范围-10~+60℃
保管温度范围-40~+68℃
材质外壳ABSPC塑料
端子预处理→镀镍,表面→镀金
重量(g)56
 
种类插口(面板安装式)屏蔽功能无(UTP)
代表规格(认证)UL 
尺寸图
详细尺寸/安装尺寸

接线图
产品概述
RJ45接头用,无屏蔽直通型面板安装型(STP·CAT6A/CAT6·直通型·同号接线型)中继插座
产品特点
RJ45转换接头
●无屏蔽直通型RJ45线缆转接器。
●前后均为RJ45接口,用于网线的转接。
●六类超六类线缆适用。
●可直接安装于方形开孔面板上。
※ 外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
使用案例
参考如下
使用案例
相关文件
面板安装型网络中继插座相关文件
・采用国际知名的Fluke公司的检查仪器对出厂的所有产品进行抽检。        ・Fluke测试合格报告例

面板安装型网络中继插座相关文件




・表示由特性阻抗不匹配点产生的反射波的电平。由此可了解线缆内部及线缆连接部位特性阻抗不匹配的程度。
面板安装型网络中继插座相关文件




・2条或多条线路之间,由于电容耦合及电磁耦合导致一条线路的信号泄漏到另一条线路中的现象称为串音。发送端和接收端都会出现泄漏信号。出现在发送端的信号称为近端串音,出现在接收端的信号称为远端串音。
面板安装型网络中继插座相关文件




・将所有近端串音的发生源同时动作时产生的串音进行叠加(功率和)。例如有4对线缆,选取其中一对,将其余各对泄漏到该对中的近端串音叠加,用该合计值来表示。
面板安装型网络中继插座相关文件




・同一线缆中的2条线路之间,由于电容耦合及电磁耦合导致一条线路的信号泄漏到另一条线路的现象称为串音。出现在接收端的泄漏信号称为远端串音。发送的信号沿着线路在到达接收端的过程中逐渐衰减,将到达后信号的大小和出现在接收端的远端串音的大小之比称为等电平远端串音衰减量。
相关产品
配套产品
产品类型超五类六类超六类
网线跳线
(固定长)
GLHR5ET-FTP-BL面板安装型网络中继插座相关配套产品GLHR6T-FTP-BL面板安装型网络中继插座相关配套产品NWYC6A-STP-BL面板安装型网络中继插座相关配套产品
产品类型超五类六类 
网线跳线
(自由长)
GLHF5ET-FTP-BL-ST面板安装型网络中继插座相关配套产品GLHF6T-FTP-BL-ST面板安装型网络中继插座相关配套产品 
产品类型弯角型耐环境型耐弯曲型
其他各种
网线
LC5EU-STP-BL面板安装型网络中继插座相关配套产品NWTC5E-SFTP-CR-SB-1面板安装型网络中继插座相关配套产品CNWKMCS5-SUB-BL面板安装型网络中继插座相关配套产品
 
相关产品
产品类型超五类弯角六类/超六类弯角型六类/超六类直通型
面板型
中继插座
NW080-88S-C5-SI-SHR面板安装型网络中继插座相关配套产品NW080-88S-SI-C6-90-SH
NW080-88S-SI-C6A-90-SH
面板安装型网络中继插座相关配套产品NW080-88S-SI-C6-SH2
NW080-88S-SI-C6A-SH
面板安装型网络中继插座相关配套产品
产品类型免工具超六类110工具型超五类 
免工具/110工具
面板中继
插座
NW07EK-I88-C6A-SH
NW07EK-I88-C6A-SHD
面板安装型网络中继插座相关配套产品NWNKSJ-FTP-R面板安装型网络中继插座相关配套产品 
产品类型10/100M10/100M带继电器10/100/1000M
工业
集线器
IESH-MB205-R
IESH-MB208-R
面板安装型网络中继插座相关配套产品IESH-MB305-R
IESH-MB308-R
面板安装型网络中继插座相关配套产品IESH-MB305G2-R面板安装型网络中继插座相关配套产品
 
规格表
规格
型号NW080-88S-C6RNW080-88S-SI-C6A-WH
连接器RJ45(接口)
类别CAT6CAT6A
颜色
形状直通型
接线同号接线
额定电压1000V
额定电流1.5A
阻燃等级UL94V-0
使用温度范围-10~+60℃
保管温度范围-40~+68℃
材质外壳ABSPC塑料
端子预处理→镀镍,表面→镀金
重量(g)56
关于此商品的常见问题 (FAQ)
产品有通过导通测试吗?是否符合标示的规格
我们采用国际知名的Fluke公司的检查仪器对出厂的所有产品进行抽检,确保产品都符合标示的6类或者超6类规格
通常遇到的案子都比较急于交货,又不想备库,最快多久交货呢?
本页面的产品都备有库存,最快可以当天出货,满足您的短交期需求
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 网线・工业以太网网线 > 网线适配器 > 网线适配器 > 面板安装型中继插座 UTP型/CAT6A/CAT6/直通型/同号接线型