型号 | NW080-88S-C5R | |
连接器 | RJ45(接口) | |
类别 | CAT5e | |
形状 | 直通型 | |
接线 | 同号接线 | |
额定电压 | 30V | |
额定电流 | 1.5A | |
阻燃等级 | UL94V-0 | |
使用温度范围 | -10~+60℃ | |
保管温度范围 | -40~+68℃ | |
材质 | 外壳 | ABS |
端子 | 预处理→镀镍,表面→镀金 | |
重量(g) | 9 |
型号 | NW080-88S-C5R | |
连接器 | RJ45(接口) | |
类别 | CAT5e | |
形状 | 直通型 | |
接线 | 同号接线 | |
额定电压 | 30V | |
额定电流 | 1.5A | |
阻燃等级 | UL94V-0 | |
使用温度范围 | -10~+60℃ | |
保管温度范围 | -40~+68℃ | |
材质 | 外壳 | ABS |
端子 | 预处理→镀镍,表面→镀金 | |
重量(g) | 9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|