配套产品 | ||||||
产品类型 | 超五类 | 六类 | 超六类 | |||
网线跳线 (固定长) | GLHR5ET-FTP-BL-1 | ![]() | GLHR6T-FTP-BL-1 | ![]() | NWYC6A2-STP-S-BL-1 | ![]() |
产品类型 | 超五类 | 六类 | ||||
网线跳线 (自由长) | GLHF5ET-FTP-BL-ST-1 | ![]() | GLHF6T-FTP-BL-ST-1 | ![]() | ||
产品类型 | 弯角型 | 耐环境型 | 耐弯曲型 | |||
其他各种 网线 | LC5EU-STP-BL-1 | ![]() | NWTC5E-SFTP-S-SB-1 | ![]() | CNWKMCS5-SUB-BL-1 | ![]() |
相关产品 | ||||||
产品类型 | 超五类弯角 | 六类/超六类弯角型 | 六类/超六类直通型 | |||
面板型 中继插座 | NW080-88S-C5-SI-SHR | ![]() | NW080-88S-SI-C6-90-SH NW080-88S-SI-C6A-90-SH | ![]() | NW080-88S-SI-C6-SH2 NW080-88S-SI-C6A-SH | ![]() |
产品类型 | 免工具超六类 | 110工具型超五类 | ||||
免工具/110工具 面板中继 插座 | NW07EK-I88-C6A-SH NW07EK-I88-C6A-SHD | ![]() | NWNKSJ-FTP-R | ![]() | ||
产品类型 | 10/100M | 10/100M带继电器 | 10/100/1000M | |||
工业 集线器 | IESH-MB205-R IESH-MB208-R | ![]() | IESH-MB305-R IESH-MB308-R | ![]() | IESH-MB305G2-R | ![]() |
型号 | NW080-30S-C5E-5P | NW080-30S-C6-5P | NW080-30S-C6A-5P | |
包装 | 5个/包 一包起售 | |||
连接器 | RJ45(接口) | |||
类别 | CAT5e | CAT6 | CAT6A | |
接线 | 同号接线 | |||
阻燃等级 | UL94V-0 | |||
使用温度范围 | -10~+60℃ | |||
材质 | 外壳 | ABS | ||
端子 | 预处理→镀镍,表面→镀金 | |||
重量(g) | 42 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|