面板安装型插座 RJ11型/直通型/同号接线型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
面板安装型插座 RJ11型/直通型/同号接线型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
RJ11线缆转接器
●前后均为RJ11接口,用于电话线等的转接。
●可安装于方形开孔面板上。
·接线时请使用
>>点击此处
RJ11线缆产品。
※外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
规格表
概述・特性
规格
型号
NW080-66S-SI-BK
连接器
RJ11(接口)
形状
直通型
接线
同号接线
额定电压
1000V
额定电流
1.5A
阻燃等级
UL94V-0
使用温度范围
-10~+60℃
保管温度范围
-40~+68℃
材质
外壳
ABS
端子
预处理→镀镍,表面→镀金
重量(g)
6
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
网线・工业以太网网线
>
网线连接器
>
网线连接器
>
面板安装型插座 RJ11型/直通型/同号接线型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740248043085
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740248043085